Success story | April, 2020

斯道拉恩索公司(Stora Enso)和Fors Mill用于生产纸板的机器均采用了压磁式®枕式张力计压头,以提供精确的导线和幅面张力测量。

关于斯道拉恩索和Fors Mill

斯道拉恩索是一家全球性的造纸、包装和木制品公司,主要生产新闻纸、书刊纸、杂志纸、精制纸、消费纸板、工业包装和木制品。斯道拉恩索 2019 年的销售总额为 101 亿欧元。集团在全球 30 多个国家拥有约 26000 名员工。

Fors Mill是世界上最大、最现代化的消费品包装和印刷用纸箱板生产商之一。其产品以可再生原材料为基础,用于一些要求最苛刻的细分市场。福斯与客户和供应商密切合作,不断开发和改进产品与服务,以实现成为客户首选的目标。

环境在他们的政策中起着决定性作用,他们努力尽可能减少对环境的影响。

 

Screenshot 2024-07-16 150032

我们取得的成就

我们向自动化工程师 Johan Meurling 先生了解了 ABB压磁式®枕式张力计压头的安装情况:

“ABB压头均匀、坚固,测量结果非常可靠和稳定。自 20 世纪 70 年代首次安装以来,压头一直运行良好。它们很少损坏,我们对它们非常满意。”

“我们在使用张力控制单元PFEA时没有遇到过任何问题,而且操作非常简单。”

“我们使用悬挂砝码来验证张力系统。由于压磁式®枕式张力计压头每次都显示出相同的测量结果,因此生产人员确信纸板张力始终是正确的。”

Johan Meurling 表示:“导线张力系统已成为一个备受关注的领域,因为通过增加精确可靠的张力测量系统可以实现明显的收益。在 斯道拉恩索Fors,我们安装了单侧测量,我们对压磁式®枕式张力计压头在导线部分的良好运行感到非常满意。”

 

ABB的解决方案

ABB力测量为斯道拉恩索位于瑞典 的Fors Mill提供了 38 个压磁式®枕式张力计压头和张力控制单元PFEA/PFTA。

CRW_3825n3cmyk_vinj
DPP07DA0A0C081042
DPP07DA0B090A1A46

分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language