在实验室中工作良好的设备在造纸行业等恶劣的工业环境中经常会出现故障。用于测量幅面张力的称重传感器就是一个很好的例子,问题表现为输出漂移或不稳定。事实上,客户经常表示,在监控幅面张力时,对称重传感器数据的不信任可能是他们最头疼的问题之一。

解决方案 | 2024年8月

这很重要,因为造纸机每分钟生产整整长一公里宽五米或更宽的纸巾并不罕见。如果幅面突然断裂,纸巾开始洒到工厂地板上,不难想象那是多么混乱的场景。即使后果没有那么严重,控制不当的幅面张力也会明显影响质量和机器效率。

不过幸运的是,有些称重传感器的设计和制造能够承受常见的环境因素和一次性事件,这些因素可能会使其他幅面张力测量技术偏离轨道。


压磁式® 技术

首先要考虑的是基础传感器技术。最坚固的传感器依靠某些钢的磁性能来产生信号,以响应施加的力,也称为磁弹性效应。所有ABB Pressductor®称重传感器都基于这一原理。相比之下,许多其他系统依赖于物理运动——基本上是弯曲或拉伸测量元件——来产生电信号,这使得它们在具有挑战性的操作条件下更易受损。

Pressductor®传感器依赖于穿过钢膜四个孔的两根垂直铜线绕组。施加电流以在其中一个绕组中产生磁场。当传感器受到机械力时,磁弹性钢的磁性会改变磁流模式,在第二线圈中感应出与力成比例的交流电压。

该技术可以自然地应对电池容量的300%至1000%的过载,具体取决于称重传感器的类型,而典型工业负载下的挠度仅在0.02至0.05mm之间。这比基于运动的设备通常经历的位移小10到100倍。

自从ABB引入Pressductor®技术以来,这种稳健的方法所提供的额外稳定性和使用寿命在造纸厂和钢铁生产等其他恶劣环境中被证明是极其宝贵的。


减少令人头痛的事

例如,这些仪表几乎不受过载和冲击的影响,否则可能会破坏校准,甚至损坏其他仪器。它们还旨在最小化干扰的影响,无论是来自信号布线中的感应电流还是其他无线设备。Pressductor®压力表还能够应对与正常工厂操作相关的日常振动和温度变化。

虽然污染物的进入或腐蚀的开始会损害几乎任何称重传感器安装的功能,特别是如果它们进入电缆和电子设备内部,但造纸厂环境中日常存在的水分和烟雾更有可能影响依赖机械运动的传感器。例如,它们可以防止用作过载保护的机械止动器正常工作。如果止动器过早接合,除了降低灵敏度和/或精度外,还会缩小称重传感器的测量范围。


Web tension

当然,如果要提供长期可靠的服务,即使是最坚固的仪表也需要正确安装。例如,人们很容易低估卷材结构在受到张力时弯曲的趋势。辊错位、轴承选择不当以及未能考虑与温度相关的膨胀和收缩都会导致产生“无关”的力,从而伪造测量值。即便如此,选择合适的称重传感器将大大有助于缓解与幅面张力测量相关的头痛问题。

想要了解更多关于ABB的Pressductor®传感器,包括为什么它们成为世界上许多造纸行业领军企业的首选设备,请访问我们的幅面张力网站页面。


分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language