成功故事
ABB成功为比灵斯福什的Ahlstrom-Munksjö Paper(奥斯龙纸业)的纸机和复卷机安装了压磁式®枕式张力计压头和压磁式®圆形张力计,提供了精准的幅面张力测量。
在比灵斯福什的奥斯龙纸业的一台PM2纸机上,面临着生产极薄纸张、低张力、重型辊以及不适当的包角可能迫使他们降低导向辊以改善角度等挑战,这些因素都对张力测量的准确性提出了严格要求。
ABB安装了压磁式®枕式张力计压头以解决这一问题。事实证明,这是一个非常成功的解决方案,如今张力测量运行顺畅,确保生产过程持续稳定。原本需要调整的包角已完全胜任,无需更改或重新安装导向辊。
造纸厂经理Lars-Eric Aronsson先生和电气工程师Thomas Ebbesson先生分享了有关ABB 压磁式®压头的安装情况。
“自从压磁式®枕式张力计压头在我们的纸机上安装并投入使用以来,它们一直稳定运行,没有出现任何问题。ABB的 压磁式®压头非常坚固耐用。”
“在造纸行业,你期望产品,特别是压头,能够承受冲击而不损坏,例如当维修人员在设备上爬上爬下时。即使你踩在压磁式®压头上,也不会损坏它;这是一个很大的优势。”
“总的来说,ABB 压磁式®压头是一项优秀的发明。”
电气工程师Fredrik Magnusson先生对新的PFEA张力电子设备表达了他的看法:
“PFEA张力电子设备运行非常顺畅。显示屏易于操作,并且有许多好的功能可以利用。”
机械工程师Mikael Pettersson先生评价了涂布纸复卷机上的压头:
“在复卷机上,我们安装了压磁式®圆形张力计,圆形压头,它们非常坚固,能够提供非常稳定的信号。压磁式®圆形压头自安装以来一直稳定运行,没有任何问题。”
ABB力测量为瑞典比灵斯福什的奥斯龙纸业AB提供了大约30个压磁式®枕式张力计压头和压磁式®圆形张力计。
在线查询,我们将主动联系您