成功故事 | 2020年5月

上海殷泰纸业的卷绕机和压光机使用ABB压磁式压头,确保精准的卷筒纸张力测量。

关于上海殷泰纸业

上海殷泰纸业(SPP)位于上海市宝山区,由美国潜力工业股份有限公司(90%)和上海宝山石洞口经济贸易总公司(10%)所有。它于1998年进入中国新闻纸市场,因其20%的厂区被绿地覆盖,被称为花园纸厂。基于“环保、以人为本”的经营理念,该公司经营着一条年产能14万吨的高速新闻纸生产线。多次被上海市政府认定为技术领先企业。

自20世纪90年代末工厂建成以来,SPP一直使用ABB张力测量系统。SPP对可靠的ABB 压磁式压头的测量稳定性能非常满意。总的来说,ABB的产品声誉良好,非常值得信赖,从而带来了非常高的纸机利用率。


 

Screenshot 2024-07-16 114029

我们取得的成就

该厂电气/仪表科副科长邹培勇先生和维修工程师孙全昌先生反馈:

“ABB在市场上享有良好声誉,我们非常信任ABB的产品,例如可靠的传动和压磁式压头。”

“ABB 压磁式压头测量非常稳定,而且非常坚固耐用。我们对ABB张力设备的性能非常满意,一个很好的例子是零位设置从来没有任何问题。”

“我们会不定期改变张力计的位置,查看张力计是否具有稳定的测量值以及它们是否测量准确。每次测试结果都很好!”

“SPP是中国最好的新闻纸生产商之一。中国新闻纸市场稳定,但我们一直在开发新产品,其中之一是钢板垫纸。

“在纸机网部,我们正在寻找一种可靠的替代当今测量的方法。ABB张力计,单侧或双侧测量,是很好的解决方案。”

ABB的解决方案

ABB力测量业务部门为上海殷泰纸业提供了8套 压磁测量 枕式张力计。


 

PBT
Shanghai Prosperous Paper
Shanghai Prosperous Paper

分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language