带远传安装式膜盒密封的绝压变送器
266ART

266ART是用于绝压测量的带膜盒密封的高级性能变送器。

综述
数据
现场总线&HART
下载
服务

综述

由于在膜盒密封的设计和生产中沿用了Taylor的全焊接技术,266ART具有无以伦比的优越表现和宽泛的充油、膜片材质、毛细管保护类型、过程连接的选择。ABB作为恶劣工况测量的领导者,能够为恶劣的环境和过程条件下的关键应用点提供最恰当的解决方案。266ART以其长期稳定性和可靠性使其成为绝压测量的理想解决方案。

除了可插拔的接线端子,变送器的电子线路板具有自组态功能,可以实现现场更换,提高工厂效率。独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间和维护及备件成本。而且,创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间。

266ART取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 该变送器在单台仪表使用时(1oo1)满足SIL2安全等级,在冗余配置情况下(1oo2)可以达到SIL3安全等级。

数据

  • 基础精度:±0.04%
  • 量程极限:1.2至10000kPa-a
  • 输出信号:多种协议平台具备可互操作性及升级能力。
    – 4-20mA+ HART
    – Profibus PA
    – Foundation Fieldbus ITK5.1
  • 带有TTG透窗技术的LCD,可以在不开盖的情况下进行设置操作
  • 符合IEC61508 的SIL2/SIL3认证
  • 符合PED III类

现场总线&HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language