带直接安装式膜盒密封的耐高压绝压变送器
266NDH

266NDH是带直接安装式膜盒密封的耐高压绝压变送器,以其高可靠性和稳定性成为绝压测量的理想选择。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

266NDH电子模块具有自动组态功能,可缩短工厂故障停车时间,从而增加产能。而且,其独特的热插拔式现场显示可以非常便捷地进行设置组态,帮助客户节省时间及维护和备件的成本。

由于在膜盒密封的生产中采用了Taylor的全焊接技术,该绝压变送器即使在非常恶劣的环境和过程条件下都具有无以伦比的优越表现。
除了传统的组态工具(本地按钮,LCD显示,手操器或PC机组态软件),创新的TTG透窗技术可以在防爆场合不开盖的情况下进行现场操作,节省大量时间。这也印证了ABB对客户的承诺,“化繁为简”。
取得IEC61508标准下TUV Nord 机构颁发的SIL2/SIL3证书, 这是266产品系列的另一个显著特点。这个证书是安全的保证,使266NDH适用于安全应用。

266NDH支持无线WirelessHART通讯协议,省去了大量的接线问题从而可以缩短现场安装时间,为客户节省施工成本。
266NDH的电池,在更新速率为32秒时寿命可以达到10年,为客户实现低成本、可靠测量的解决方案。

数据

266NDH: smartness beyond performances.

- 基础精度:±0.075%
- 量程极限:1.2至10000kPa-a
- 输出信号:4-20mA+ HART,Profibus PA, Foundation Fieldbus。 多种协议平台具备可互操作性及变送器升级能力。
- 符合PED III类

 

现场总线&HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

请先阅读
 版本矩阵


下载软件和相关文档:
HART:
软件: DTM*, EDD
补充信息 驱动描述


PROFIBUS:
软件: DTM*, GSD
补充信息 驱动描述


FOUNDATION Fieldbus:
软件 EDD/CF
补充信息 驱动描述


离线工具
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。
更多信息&下载
 
现场总线解决方案
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。
更多信息
*) DSV401 Rx(SMART VISION) 没有在DTM500中一起发布。
请使用最新的应用(例如离线版ABB DAT200 Asset Vison Basic)。

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务