卫生型绝压变送器 PAF100

PAF100 型是 ABB 推出的新型绝对压力变送器,专为卫生、食品和饮料流程而设计,在核心关键性能上为用户创造实用价值。

其不锈钢外壳结构紧凑,坚固耐用,防潮抗振,同时将高能见度显示屏与背光选项相结合。Easy Setup 功能增强了触控 HMI 的易用性,该选项可轻松地从显示器本身配置设备参数。
概述
数据
现场总线和 HART
IO-LINK
下载
服务

概述

PAF100 已获得最重要的食品和饮料认证,例如 3A、FDA 和 EHEDG。接液部件的材料符合 EC 1935/2004 法规的要求,以确保人员安全操作和生产过程中的超级卫生。

如果应用要求更高,ABB 独特的 Diaflex金刚膜片 技术(抗磨损)可以派上用场,而卫生型接头则可在不影响材料和认证的情况下实现安装的灵活性和模块化。

PAF100 还提供特定的处理选项,以确保在要求苛刻的真空应用中获得最佳性能。
 
其新的二维码选项 “数字访问诊断” 详细说明了操作信息,可以快速访问有关设备及其状态的有用支持信息,包括纠正错误或错误条件的建议,以及可能的根本原因的详细信息,从而缩短了对现场事件的反应时间。
 
PAF100:紧凑、可靠、实用。
 

数据

  • 基本精度:± 0.1%(可选 ± 0.075%)
  • 量程限制:从 3 mbar(水中 1,2)到 100 bar(1450 psi)
  • 输出信号:4-20 mA 纯模拟信号,或 4 - 20 mA 模拟信号叠加 HART 数字信号
  • 使用易操作的新型 HMI(人机界面)进行本地组态,且可选背光选项,适用于光线不足的环境。两按键触摸显示屏无需拆下外盖即可在现场操作设备。
  • 允许压力 PS > 200 bar 的设备符合 PED 指令 2014/68/UE;允许压力 PS ≤200 bar 的设备符合 SEP 健全工程规范

Fieldbus & HART

ABB为适用于ABB设备的主要现场总线协议提供了正确的驱动文件供客户自由选择。
版本矩阵文档显示了每种协议与设备硬件和固件版本兼容的软件版本。 

软件和文档:

独立工具:
ABB 提供的软件工具使用 上面列出的驱动程序来满足您的设备配置和监控要求。阅读更多并下载

现场总线解决方案:
ABB 提供各种现场总线产品、附件、工具、支持文档、应用和新闻。 阅读更多

IO-LINK

ABB 压力变送器现在具有 IO-LINK 通信协议,这是一种适用于所有自动化技术的独立传感器/执行器接口解决方案。

软件下载

下载

Loading documents
Select region / language