绝压变送器
适用于纸浆和造纸行业的 PAP100

PAP100 型是 ABB 为制浆造纸行业推出的全新紧凑、可靠、实用的绝压变送器。通过久经考验的知名ABB膜盒密封,可以将专用的P&P工艺连接与独特的接液部件材料(例如Hastelloy-C、Duplex和Diaflex)相结合。 
概述
数据
现场总线和 HART
IO-LINK
下载
服务

概述

PAP100 是 ABB 推出的新型绝压变送器,专为满足制浆和造纸行业而设计,符合标准规格,同时适配快速响应的动态工况需求。

PAP100 型具备基本型压力变送器的特性,其不锈钢外壳结构紧凑,坚固耐用,防潮抗振,同时将高能见度显示屏与背光选项相结合。Easy Setup 功能增强了全新触控 HMI 的易用性,该选项可轻松地从显示屏本身配置设备参数。
 
PAP100 型号完善了基础型压力变送器系列的发布,该系列不久将在通信协议 (IO-Link) 方面具有更多功能。
 
其新的二维码选项名为数字访问诊断,它详细介绍了操作信息,可以快速访问有关设备及其状态的有用支持信息,并提供纠正错误或错误条件的建议,以及可能的根本原因的详细信息,从而缩短了对现场事件的反应时间。

PAP100:紧凑、可靠、实用。

数据

  • 基本精度:± 0.25%(可选 ± 0.1%)
  • 量程限制:从 40 mbar(16 英寸 H2O)到 100 bar(1450 psi)
  • 输出信号:4-20 mA 纯模拟信号,或 4 - 20 mA 模拟信号叠加 HART 数字信号
  • 使用易操作的新型 HMI(人机界面)进行本地组态,且可选背光选项,适用于光线不足的环境。两按键触摸显示屏无需拆下外盖即可在现场操作设备。
  • 允许压力 PS > 200 bar 的设备符合 PED 指令 2014/68/UE;允许压力 PS ≤200 bar 的设备符合 SEP 健全工程规范

现场总线和 HART

ABB为适用于ABB设备的主要现场总线协议提供了正确的驱动文件供客户自由选择。
版本矩阵文档显示了每种协议与设备硬件和固件版本兼容的软件版本。 软件和文档:

独立工具:
ABB 提供的软件工具使用 上面列出的驱动程序来满足您的设备配置和监控要求。 阅读更多并下载

现场总线解决方案:
ABB 提供各种现场总线产品、附件、工具、支持文档、应用和新闻。阅读更多

IO-LINK

ABB 压力变送器现在具有 IO-LINK 通信协议,这是一种适用于所有自动化技术的独立传感器/执行器接口解决方案。

软件下载

下载

Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language