Select Language
  • English
  • 中文

绝压变送器
PAS300

PAS300 型是一款全能型绝压变送器,适用于测量液体、气体或蒸汽压力以及敞开式储罐中的液位。由于其稳定性和可靠性,即使在极端的环境和工艺条件下,它也能在规定的性能范围内工作。

01 PGS300_ background MAIN_2_1 - Wireless
01 PGS300_ background MAIN_2_1
01 PGS300_ background MAIN_2_1 - Wireless
01 PGS300_ background MAIN_2_1
概述
数据
现场总线和 HART
下载
服务

概述

 PAS300全能型绝压变送器是ABB旗下全系列压力变送器产品中最新的迭代升级成果。
 
借助新的背光显示屏和可选的蓝牙功能、数字高级诊断功能以及二维码,确保了顶级的易操作性体验。
 
该产品可提供先进的耐腐材料,以及H-Shield氢盾膜片抗氢渗透防护技术,能够耐受极端苛刻的工况与氢渗透环境,用户可轻松找到适配其压力、液位、流量测量需求的精准方案,测量精度表现出色。

PAS300 基础精度等级达 ±0.055% 的量程、符合最高行业标准(例如 NACE、ASME 等)的完整工艺兼容性、阀组 M26 安装选项和综合多项认证(例如 ATEX/IECEX/CSA 北美等)。
 
本产品符合IEC 61508标准的SIL 2/3认证(即将推出):在单变送器配置(1oo1)下,可用于SIL2等级安全仪表系统;在冗余配置(1oo2)下,可适配SIL3等级安全仪表系统应用。
 
PAS300 具有 WirelessHART(即将推出)通信协议,您可在整个操作过程中增加压力测量点。现在,您可以监控难以到达的地点,让您的员工远离危险和危险区域。在32秒更新频率下,该变送器的电池续航约为10年,可为您的工艺资产监测提供高性价比且稳定可靠的解决方案。
 
搭载WirelessHART通信技术的ABB无线测量设备无需搭建复杂有线基础设施,可缩短安装工期、降低过程测量的总体实施成本,从而实现测量化繁为简。
 
采用 Modbus®(即将推出)通信协议的 PAS300 可在单个设备中为用户提供表压和可选过程温度(后者通过外部连接的 Pt100 热电阻实现)的精确测量。任何可以使用 Modbus® 协议进行通信的主机设备都可以获得信息。
 
 

数据

  • 基础精度:校准量程的 0.055% 
  • 量程限制:0.2... 60000 kPa;0.8 in. H2O... 8700 psi 
  • ‌输出信号:支持多协议,可实现互换性,并支持变送器升级
    — 4 ~ 20 mA+HART,包括Easy Set Up
    — Modbus RS 485(即将推出)
    — 低功耗 1 至 5 V DC(即将推出)
    — WirelessHART(即将推出)
    — 通过 LCD 显示上的按键轻松进行本地配置
    — 带背光的显示屏,蓝牙功能可选
     
  • 符合 IEC 61508 标准的 SIL2/SIL3(待定)
  • 完全符合 PED 第 III 类

现场总线和 HART

ABB为适用于ABB设备的主要现场总线协议提供了正确的驱动文件供客户自由选择。
版本矩阵文档显示了每种协议与设备硬件和固件版本兼容的软件版本。 软件和文档:
  • HART
    — 软件:EDD, FDI
    — 驱动程序描述:补充信息
  • WirelessHART(即将上线)

独立工具:
ABB 提供的软件工具使用上面列出的驱动程序来满足您的设备配置和监控要求。 阅读更多并下载

现场总线解决方案:
ABB 提供各种现场总线产品、附件、工具、支持文档、应用和新闻。阅读更多

下载

Loading documents
Select region / language