Select Language
  • English
  • 中文

差压变送器 PDS300

PDS300 是一款全能型压力变送器,适用于测量液体、气体或蒸汽压力以及开放式储罐中的液位。得益于其稳定性和可靠性,即使在极端的环境和工艺条件下,它也能在规定的性能范围内工作。

03 PDS300_ background MAIN_2_1 - Wireless
03 PDS300_ background MAIN_2_1
03 PDS300_ background MAIN_2_1 - Wireless
03 PDS300_ background MAIN_2_1
概述
数据
现场总线和 HART
下载
服务

概述

全能型压力变送器 PDS300 代表了ABB压力变送器产品系列的最新发展。

全新的背光显示屏和可选的蓝牙、数字高级诊断功能和二维码确保了一流的可用性体验。

用户可以根据自己的测量需求轻松找到合适的应用解决方案,这些解决方案具有极高的压力、液位和流量测量精度,采用先进的材料,可承受高危工艺流体和氢气渗透条件(H-Shield氢盾)。PDS300 精确度达到 ± 0.055% 的水平,完全符合最高行业标准(如 NACE、ASME 等),具有 M26一体化阀组选项和多种认证(如 ATEX/IECEx/NEPSI/CSA North America 等)。

SIL 2/3 证书符合 IEC 61508 标准,可用于安全仪表系统中的 SIL2 应用(单变送器配置 (1oo1))和 SIL3 应用(冗余配置 (1oo2))。

PDS300 具备 WirelessHART通信协议,可在整个操作过程中增加压力测量点。现在,您可以监控难以到达的位置,让员工远离危险和有害区域。以 32 秒的更新速率为例,电池寿命约为 10 年,是一种非常经济可靠的过程资产监控解决方案。

利用具有 WirelessHART 通信功能的 ABB 无线设备,消除有线式复杂的电缆连接系统,缩短安装时间,降低过程测量的总体实施成本 - 测量,化繁为简。

PDS300 具备 Modbus® 通信协议,用户只需一台设备即可精确测量表压和过程温度(后者通过外部连接的 Pt100 热电阻进行测量)。任何可以使用 Modbus® 协议进行通信的主机设备都可以获得信息。
 

数据

  • 基准精度 :校准量程的 0.055%
  • 量程限值:0.2 ...60000 kPa; 0.8 in.H2O ...8700 psi
  • 输出信号:提供多种协议,具有互换性和变送器升级功能
    – 输出信号:提供多种协议,具有互换性和变送器升级功能
    – Modbus RS 485
    – 低功耗 1 ~ 5 V DC
    – WirelessHART (COMING SOON)
    – 通过 LCD 显示屏上的按键轻松进行本地配置
    – 带有可选蓝牙的背光显示屏
     
  • 带有可选蓝牙的背光显示屏
  • 完全符合 PED III 类标准

Fieldbus & HART

ABB 的自由选择功能可为适合 ABB 设备的主要现场总线协议提供合适的驱动程序。
版本矩阵文件显示了每个协议与设备硬件和固件版本兼容的软件版本。

软件和文档:

单机版工具:
ABB 提供使用上述驱动程序的软件工具,以满足您的设备配置和监控要求。了解更多信息并下载

现场总线解决方案:
ABB 提供各种现场总线产品、附件、工具、支持文档、应用和新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB 提供全方位的服务,为您和您的流程提供支持,包括

在测量与分析服务中了解我们的全面服务范围

Select region / language