带远传密封的表压变送器 PGD100

PGD100 型号是 ABB 推出的新型表压变送器,采用 S26 远传密封系列作为附件。

PGD100 采用不锈钢外壳,结构紧凑,坚固耐用,防潮抗振,同时配备了各种规格的法兰和连接。ASME/EN远传密封设计与独特的ABB全焊接技术相结合,消除了运行过程中的泄漏风险,同时确保完美适合任何工艺。
概述
数据
现场总线和 HART
IO-LINK
下载
服务

概述

产品将高能见度显示屏与背光选项相结合。Easy Setup 功能增强了触控 HMI 的易用性,该固件选项可轻松地从显示器本身配置设备参数。

ABB的独特技术,如Diaflex金刚膜片(抗磨损)或H-Shield氢盾膜片(防氢渗透),以及其它先进材料(例如钽、双相钢、PFA等),即使在要求苛刻的应用中也能提供超级性能。

数字二维码选项 ,数字诊断功能, 详细说明了具体操作指导,可以快速访问有关设备及其状态的有用支持信息,包括纠正错误或错误条件的建议,以及可能的根本原因的详细信息,从而缩短了对现场事件的反应时间。
 
PGD100:紧凑、可靠、实用。
 

数据

  • 基本精度:± 0.25%(可选 ± 0.1% 和 0.075%)
  • 输出信号:4-20 mA 纯模拟信号,或 4 - 20 mA 模拟信号叠加 HART 数字信号

  • 使用易操作的新型 HMI(人机界面)进行本地组态,且可选背光选项,适用于光线不足的环境。两按键触摸显示屏无需拆下外盖即可在现场操作设备。
  • 允许压力 PS > 200 bar 的设备符合 PED 指令 2014/68/UE;允许压力 PS ≤200 bar 的设备符合 SEP 健全工程规范
 

现场总线和 HART

ABB为适用于ABB设备的主要现场总线协议提供了正确的驱动文件供客户自由选择。
版本矩阵文档显示了每种协议与设备硬件和固件版本兼容的软件版本。 软件和文档:

独立工具:
ABB 提供的软件工具使用 上面列出的驱动程序来满足您的设备配置和监控要求。 阅读更多并下载

现场总线解决方案:
ABB 提供各种现场总线产品、附件、工具、支持文档、应用和新闻。阅读更多

IO-LINK

ABB 压力变送器现在具有 IO-LINK 通信协议,这是一种适用于所有自动化技术的独立传感器/执行器接口解决方案。

软件下载

下载

Loading documents
Select region / language