概述
PGF100 提供最重要的食品和饮料认证,例如 3A、FDA 和 EHEDG。接液部件的材料符合 EC 1935/2004 法规的要求,以确保人员安全操作和生产过程中的超级卫生。
如果应用要求更高,ABB 独特的 Diaflex金刚膜片 技术(抗磨损)可以派上用场,而卫生型接头则可在不影响材料和认证的情况下实现安装的灵活性和模块化。
PGF100 还提供特定的处理选项,以确保在要求苛刻的真空应用中获得理想的性能。
其新的二维码选项 “数字访问诊断” 详细说明了操作信息,可以快速访问有关设备及其状态的有用支持信息,包括纠正错误或错误条件的建议,以及可能的根本原因的详细信息,从而缩短了对现场事件的反应时间。
PGF100:紧凑、可靠、实用。