概述
PGS100 是 ABB 推出的新型压力变送器,专为具有标准规格但需要快速服务的市场而设计。
其不锈钢外壳结构紧凑,坚固耐用,防潮防震,同时还配备了带背光选项的高能见度显示屏。快捷组态功能增强了触摸式人机界面的易用性,该选项可从显示屏本身轻松配置设备参数。
如果应用要求更高,ABB 的 Diaflex金刚膜片(抗磨损)或 H-Shield氢盾膜片(抗氢渗)等独特技术就会派上用场。
PGS100 提供整体式工艺连接,可与多种接头和法兰组合使用(包括 ABB M26 阀组),确保与任何工艺点进行机械连接。
其新的二维码选项,也叫数字式访问诊断,可详细显示操作信息,并可快速访问有关设备及其状态的有用支持信息,包括排查错误或故障的建议,以及可能的根本原因详情,从而缩短对现场事件的反应时间。
PGS100:紧凑、可靠、基础型。