面板安装控制器
ControlMaster是一个应用范围惊人的过程控制器。彩色TFT显示屏,提供了一个清晰的液晶显示视图,增强了操作者的易用性。简洁、清晰的产品组合,使得很容易为具体应用选择正确的产品。
每个仪器通过清晰的液晶屏,提供了一个全面的过程状态显示。简洁的用户界面,提供了明确的文本提示,使得安装、调试和操作快速简便。适用于严苛条件的应用,功能包括级联、前馈、自适应、预测和比例控制策略。面板具有IP66和NEMA 4X防护等级,通信选项包括以太网、RS485、MODBUS TCP / RTU和远程监控的网络服务。