1a) Záložka v RS Add-Ins, kliknout levým tlačítkem myší na verzi Robot Ware, který je na reálném robotu.
Vybrat Open Package Folder/ RobotPackages / RobotWare_RPK_x.xx / utility / service / ioconfig / a vybrat typ sítě např./ PROFIBUS / PB_Internal_Anybus.cfg
1b) Nyní se získala cesta k .cfg souboru, který obsahuje předdefinované DI/ DO signály, kterou zkopírujeme.

2) V záložce v RS Controller/ Configuration / Load parametres

Vložíme zkopírovanou cestu a vybereme námi hledaný .cfg soubor, nezapomenout na výběr položky „Load Parameters and replace duplicities“.
3. po načtení předpřipravených signálů je potřeba restartovat controller.