RobotStudio Machining PowerPac

RobotStudio Machining PowerPac es un complemento para Robot Studio que permite crear trayectorias complejas en tan solo segundos!

Mayor eficiencia de ingeniería en aplicaciones de mecanizado 
RobotStudio 5 es el producto líder del mercado en programación fuera de línea. Con sus nuevos métodos de programación, ABB establece la norma para la programación de robots a nivel mundial.

Asistente para la creación de trayectorias complejas en solo unos segundos 
Para un modelo CAD importado, un intuitivo asistente virtual guía al usuario a través de un proceso rápido, fácil y preciso que permite crear destinos y trayectorias en superficies y bordes. Los patrones predefinidos de generación de trayectorias se pueden aplicar en todos los tipos de mecanizado. Todos los parámetros del proceso, como anchura de mecanizado, índice de superposición, ángulos de mecanizado, etc., se pueden definir en las distintas páginas del asistente.
El asistente virtual tiene en total 7 páginas. Cada página es muy intuitiva, e incluye un gráfico y un texto explicativo de las funciones clave para facilitar el uso y seguimiento del asistente virtual.

Con RobotStudio Machining PowerPac, usted obtiene una ingeniería más eficiente.
  • Menor tiempo de programación
  • Eficiencia de puesta en marcha e ingeniería
  • Gestión de costes más eficiente en lotes pequeños
  • Control de los parámetros del proceso
  • Parámetros del robot fáciles de crear y modificar
  • Trayectorias más precisas
  • Integración perfecta con RobotWare

Características
  • Asistente virtual para la programación de trayectorias
  • Creación/selección de superficies o bordes de mecanizado
  • Definición de parámetros del proceso de mecanizado
  • Patrones predefinidos de generación de trayectorias
  • Definición de parámetros de destino y trayectorias
  • Modificación y optimización de trayectorias y destinos
  • Simulación de trayectorias
  • Exportación del programa como RAPID o RW Machining FC
  • Calibración
  • Plantillas de mecanizado predefinidas y configurables
  • Comprobación/rectificación de modelos CAD

Nuestros productos

Productos relacionados

Loading documents