RobotWare Machining FC

Para la limpieza de moldes y acabado de superficies de alta calidad

Mejorar la rectificación y el acabado automatizados de moldes ya es posible con RobotWare Machining FC 

En el interior de RobotWare Machining FC encontrará dos características de software avanzadas. La primera, FC Pressure, permite a los robots rectificar, pulir o bruñir moldes a la vez que se mantiene una presión constante entre la herramienta y la pieza. Con la segunda característica del software, FC SpeedChange, el robot puede eliminar las rebabas o desbarbar bordes y superficies de moldes con una velocidad controlada, disminuyendo la velocidad si se encuentran demasiadas rebabas.

El control de la posición, la forma tradicional de limpiar moldes, implica una programación compleja y larga, ya que la trayectoria del robot tiene que ser lo más exacta posible. El resultado previsto es que el pulido o desbarbado serán uniformes. Pero en realidad, todos los moldes son distintos, con distintas tolerancias, por lo que los resultados no son uniformes.

Para solucionar este problema, ABB ha desarrollado RobotWare Machining FC. Ofrece diversas ventajas:
  • Calidad del producto/resultados de proceso mejorados
  • Menor tiempo de programación
  • Menor tiempo de ciclo
  • Mayor vida útil de la herramienta

 RW Machining FC es parte integral del equipo de ABB para aplicaciones de mecanizado, paquete de funciones para control de fuerza.

Nuestros productos

Related products

Loading documents