互联服务

确保运行时间,帮助性能优化

现在就将您的ABB 机器人接入互联服务,开启更先进的服务,事故率可减少25%,响应速度和问题解决速度可提高60%。

ABB 机器人解决方案属于全天候互联生态系统的一部分,该系统即我们所说的物、服务与人的互联。互联服务均使用由全球已连接机器人配备的先进软件传输的可操作数据。

ABB为您提供全新系列的互联服务,事故率可减少25%,响应速度和问题解决速度可提高60%。

所有ABB 机器人都已准备好加入互联,可通过无线或有线连接方式连接。任何时间任何地点,只需您指尖轻触,我们就会为您提供预防性、主动性和及时性的支持,带来无限可能。

互联服务由五项服务组成,可根据您的工厂需求,通过ABB灵活的机器人安心服务协议定制,这五项服务是:状态监测与诊断、备份管理、远程访问、机器人评估和资产优化。您可以通过ABB 灵活的机器人安心服务协议获得我们的互联服务,服务协议可根据您的工厂需求量身定制。

通过MyRobot 网页应用程序的报警面板,我们可为您提供互联服务,并通过一个直观易用的用户界面,让您随时随地获得可操作信息。

MyRobot将帮助您识别最常见的故障,以及会造成停机的常见警报,在出现问题时提供趋势预测和警告,并及时通知和提供支持。

加入互联!

现在就将您的ABB 机器人接入互联服务,享受保修期内免费的状态监测与诊断以及ABB基础服务。ABB机器人互联服务还适用于所有已安装的ABB 机器人,请联系当地的ABB 销售代表了解更多详情。

相关资料及下载

互联服务

状态监测和诊断
备份管理
远程访问
机器人评估
资产优化

机器人服务包

ABB基础服务
ABB预防服务
ABB快速服务
ABB拓展服务
Select region / language