Wizard 简易编程软件 - 单臂YuMi®机器人简便直观的编程工具
单臂YuMi机器人的使用现在变得更加简单了!ABB推出了Wizard简易编程软件,一个机器人简单的图形编程接口。安装YuMi机器人几分钟后,您就能够操作它 - 无需专门的培训或编程技能。
通过提供“移动”、“选择”、“放置”和“重复”等基本功能,Wizard 简易编程涵盖了各种任务。用户可以简单地在示教器上拖放功能模块,就能立即看到结果,并在几秒钟内调整机器人的动作。
软件界面与单臂YuMi机器人流畅的引导式编程功能完美结合。
通过 Wizard 简易编程,你可以开发高效的机器人程序。
ABB的 Wizard 简易编程软件是免费的。它将预安装在所有新的单臂YuMi机器人的示教器上。该软件在其他机器人上的拓展未来也将跟进。Wizard 简易编程软件也可作为插件形式在RobotStudio中免费下载。
直到2020年底,
ABB 将免费提供数字化服务 助力客户维持生产, 包括RobotStudio。