RobotStudio 机加工包

RobotStudio Machining PowerPac是RobotStudio的一款插件, 仅需数秒即可完成复杂路径的创建!

机加工应用提升工程效率的利器
RobotStudio是引领行业的离线编程软件。随着新插件的推出,ABB将在机器人编程领域再次树立全球新标杆。

创建复杂路径仅需数秒 
Machining PowerPac是机加工、去毛刺飞边、打磨抛光等应用的理想编程工具,还能与其他CAD/CAM软件配套使用。该软件提供多种运行策略,能在自由曲面上轻松生成满足不同需求的加工路径和曲线。集成式后处理程序可从CAM软件生成高精度机器人路径,并与机器人控制器无缝协作。

延长刀具寿命,提高路径精度
该软件提供多种路径策略,其原理是将刀具视作一个区域而非单一点,针对不同工艺选用不同接触点,达到延长刀具寿命的目的。目标点和路径均由CAD模型表面或CAM代码自动生成,不论新手还是行家,都能得到连贯而精准的加工路径。软件能自动创建足量的目标点,确保路径全面满足加工要求。

RobotStudio Machining PowerPac堪称提高工程效率的利器。 

  • 缩短编程时间
  • 提升工程与调试效率
  • 提高小批量生产的成本效益
  • 增强工艺参数控制
  • 易于创建和修改参数
  • 延长刀具寿命
  • 提高路径精度
  • 优化产品质量
  • 与RobotWare和RobotStudio无缝集成

特性:


  • 路径生成
  •   创建/选择待加工的自由表面或边缘
  •   设定机加工工艺参数
  •   预设路径生成的策略和模式
  •   灵活的刀具接触点
  •   设定路径与目标点参数
  •   刀轴控制和插补
  •   灵活的进退刀策略
  • CAM Converter
  •   将数控机加工G代码转换为机器人RAPID语言
  •   支持G代码:ISO 6983、DIN 66025
  •   支持其他数控机加工代码:APT-CL
  • 路径与目标点的自动优化、手工修改
  •   强大而灵活的路径编辑器
  •   路径分析可识别碰撞点、奇点等
  • 路径仿真
  •   预览及碰撞检测
  •   快速仿真
  •   虚拟控制器精确仿真
  • 程序导出为RAPID或RobotWare Machining Force Control格式
  • 工件坐标系校准
  • 预设可配置的机加工模板
  • 检查/修正CAD模型

产品与服务

相关产品

Loading documents