RobotWare 机加工力控制技术

高品质表面精整与铸件清理的上佳选择

RobotWare 机加工力控制技术力推铸件自动化研磨与精整水平更上台阶

RobotWare Machining FC 软件由二种先进的核心功能组成。一种是FC Pressure(压力控制)功能,当机器人进行铸件研磨抛光时,该功能可保持刀具对工件的压力始终不变:另一种是“FC SpeedChange”(变速控制)功能,当机器人对铸件的表面或分型线进行去毛刺、去飞边操作时,该功能可持续控制其操作速度,在遇到较大凸起时能自动减速运行。

传统的铸件清理技术采用位置控制原理,因需要尽可能精确地确定机器人运行路径,编程工作复杂而耗时。传统技术尽管在理论上可获得恒定的研磨抛光质量,然而事实并不尽如人意,加工后的铸件往往前后品质不一,公差各不相同,难以获得稳定的工艺效果。

ABB成功开发出Robotware Machining FC软件,一举攻克了上述难题,优势包括:

  • 改善工艺效果,提高成品质量
  • 节约编程时间
  • 缩短周期时间
  • 延长刀具寿命

RW Machining FC 已包含在 ABB 机加工应用设备的力控制功能包内。

产品与服务

相关产品

Loading documents