Hem / Vårt erbjudande

Vårt erbjudande inom energieffektivisering

Ett urval av några av de många innovationer från ABB som hjälper världen använda energi mer effektivt.

EE_contact_1183_c

Ett optimalt utnyttjande av energi handlar om en kombination av människa och teknik

Vårt mål är att hjälpa företag bli mer konkurrenskraftiga och att bidra till ett hållbart samhälle genom att sätta energi i fokus. Det handlar om allt från ledningsstrategier och personalens beteende till att byta ut och trimma in processer och maskinutrustning. Vi tar också ett helhetsgrepp vad gäller alla typer av energislag såsom el, värme, gas, vatten, ånga och luft. Våra energikonsulter kan därför hjälpa till med allt från energianalyser till ledningsstrategier.

Dela sidan

ABB:s teknik för energieffektiva lösningar

ABB iBus KNX

Funktioner för intelligenta/smarta hus såsom belysning, solskydd, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och andra byggnadstekniska system som kan ge tvåsiffrigt procentuella energibesparingar.

Azipod framdrivningssystem

Azipod är ett marint framdrivningssystem som kan minska fartygen energiförbrukning med 10-15 procent jämfört med konventionella framdrivningssystem.

Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

FACTS-tekniken gör det möjligt öka kapaciteten i befintliga kraftöverföringsnät med minimal miljöpåverkan och till lägre kostnad jämfört med att bygga nya transmissionsnät eller nya genereringsanläggningar.

High Voltage Direct Current (HVDC)

HVDC och HVDC Light är högeffektiva alternativ för att överföra stor kraft och för speciella kraftöverföringstillämpningar. HVDC-teknik överför elektricitet över långa avstånd via luftledningar eller sjökabel.

Motorer och drivsystem

Ett brett sortiment av högeffektiva IEC-och NEMA-motorer och frekvensomriktare, utformade för att ge tillförlitlig drift och energieffektivitet i många branscher och applikationer.

Nätövervakningssystem

ABB hjälper till att möta den ökande efterfrågan på el genom att höja effektiviteten i kraftsystem och underlätta integrationen av förnybar energi i elnätet.

Traktionsomvandlare

ABB är världsledande leverantör av innovativ teknik för tågtillverkare och järnvägsoperatörer. Vi hjälper till att hålla världen i rörelse med nya hållbara metoder som gör det möjligt för kunder att använda energi på ett effektivt sätt.

Frekvensomriktare

Vi erbjuder ett brett utbud av frekvensomriktare som förbättrar energieffektiviteten i motorer och drivsystem i en mängd olika branscher och applikationer. Förutom att spara energi kan ABB:s drivsystem ansluta till styrsystemet för att integrera energieffektivitet i automationsprocessen.

Select region / language