Pressmeddelande 2023-11-09 Nästa generations smarta samhälle blir pionjär för energieffektivt boende Ett projekt med nya enfamiljshus i Brobyholm kommer att bli ett av de smartaste bostadsområdena i världen tack vare den uppkopplade teknik som installerats. Genom att kunna generera, dela och optimera energi kan de boende förvänta sig lägre elräkningar och förbättrad hållbarhet. Tack vare öppen teknik, tillämpning av branschstandarder och leverantörer som samarbetar för att förnya sig har aldrig
Pressmeddelande 2023-11-01 ABB E-mobility stödjer Scania globalt med laddningslösningar för elfordon ABB E-mobility och Scania tar sitt samarbete till nästa nivå genom att teckna ett globalt ramavtal. Avtalet gör det möjligt för Scania att bli en helhetsleverantör för sina kunder och erbjuda en skräddarsydd laddningslösning tillsammans med elfordon. Scania kommer att förse både sitt eget nätverk och sina kunder med ABB E-mobilitys teknik och lösningar för DC-snabbladdning, inklusive Terra 360, en
Pressmeddelande 2023-10-31 ABB och Carnival Corporation tecknar strategiskt samarbetsavtal om service av Azipod® framdrivningssystem ABB och Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) har undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal kring fortlöpande driftkvalitet och fartygsprestanda i kryssningsföretagets hela fartygsflotta genom systematisk underhållsplanering, hantering av centrala reservdelar samt toppmoderna digitala lösningar för tillståndsövervakning. Avtalet bokades under tredje kvartalet 2023. Det 15-åriga
Pressmeddelande 2023-10-30 ABB, Boliden och LKAB slutför framgångsrikt test av branschens första automatiserade robotladdare för ökad säkerhet i underjordsgruvor ABB har framgångsrikt slutfört tester av branschens första automatiserade robotladdningsteknik för underjordsgruvor i samarbete med gruvföretagen Boliden och LKAB. Målet är att göra gruvor säkrare genom att automatisera en av få manuella processer som finns kvar inom gruvdrift: att ladda spränghålen med sprängämnen. Sprängningsscheman i underjordsgruvor kan variera, men processen äger rum upp till
Pressmeddelande 2023-10-30 ABB utser Mathias Gaertner till chefsjurist och styrelsesekreterare ABB meddelade idag att Mathias Gaertner har utsetts till chefsjurist, styrelsesekreterare och medlem i koncernledningen. Han börjar på ABB under 2024 och efterträder Natalia Shehadeh, som sedan 1 juni 2023 haft rollen som interim chefsjurist och styrelsesekreterare och som framöver kommer att fokusera på sin roll som Chief Integrity Officer på ABB. Natalia kommer att förbli interim chefsjurist
Nyhet 2023-10-25 ABB och Imperial College utvidgar samarbetet kring avskiljning av koldioxid för att stötta framtida arbetskraft och energiomställning En dedikerad pilotanläggning för avskiljning av koldioxid ska fortsätta att utbilda nettonoll-arbetskraft samt framtidens ingenjörer och forskare när ABB och Imperial College London nu undertecknat ett 10-årsavtal om att utvidga det framgångsrika samarbetet. Anläggningen är den enda i sitt slag vid något universitet i världen. Över 4 500 studerande har fått praktisk erfarenhet av ABB:s tekniska
Nyhet 2023-10-24 ABB bidrar till ny rapport som visar att industrin kan minska de globala koldioxidutsläppen med 11 % till 2030 När industrin står inför den aldrig tidigare skådade utmaningen att uppfylla globala mål för utsläpp av koldioxid samtidigt som den tillgodoser den växande efterfrågan, visar en ny rapport från Energy Efficiency Movement (EEM) hur företag kan börja agera omedelbart. EEM är ett globalt forum med över 400 organisationer, inklusive ABB, som delar idéer, bästa praxis och åtaganden för att skapa en mer
Pressmeddelande 2023-10-19 ABB Robotics och Porsche Consulting inleder samarbete för att automatisera byggbranschen ABB Robotics och Porsche Consulting inleder ett samarbete för att främja automation i byggbranschen med ett pilotprojekt som ska ta fram nya branschmetoder för modulär hustillverkning. Samarbetet ska tillgodose behovet av mer rimligt prissatta och miljövänliga bostäder samt minska miljöpåverkan vid konstruktionsarbete – mitt i en utbredd brist på arbetskraft och yrkeskompetens. ”Vi menar att det
Pressmeddelande 2023-10-18 Resultat tredje kvartalet 2023 Positiv ”book-to-bill”, hög marginal och starkt kassaflöde
Pressmeddelande 2023-10-17 Nordisk lansering av ny serie strömbrytare och vägguttag i biocirkulär plast ABB:s nya biocirkulära sortiment av strömställare och vägguttag, Saga, presenterades vid ett särskilt event under ABB Electrifications Channel Partner Event i Köpenhamn och lanseras i Sverige under Elmässan i Kista 18 oktober. Det nya sortimentet är en milstolpe i ABB:s pågående hållbarhetsresa, där Saga-serien är tillverkad av biocirkulärt, återvinningsbart material och produceras huvudsakligen i