Nyhet 2022-10-31 ABB ska maximera bränsle-effektiviteten på världens första koldioxidtransportörer för Northern Lights koldioxidavskiljningsprojekt ABB har valts ut för att leverera axelgeneratorsystemet med permanentmagnetteknik till de första dedikerade CO2-lagringsfartygen som någonsin byggts. Fartygen kommer att byggas av den kinesiska skeppsbyggaren Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC). De två fartygen, som ska levereras 2024, kommer att stödja projektet Northern Lights Carbon Capture and Storage (CCS) genom att transportera
Pressmeddelande 2022-10-26 ABB och FLSmidth inleder samarbete för att utforska förbättring av miljöprestanda, säkerhet och produktivitet inom gruvindustrin De globala teknikföretagen ABB och FLSmidth kommer att börja samarbeta för att titta på sätt att lyfta fram miljö- och produktivitetslösningar för våra kunder inom gruvsektorn enligt ett nytt avtal. Företagen ska gemensamt utvärdera lösningar som kan hjälp gruvföretagen att minimera riskerna i verksamheten och sänka driftkostnaderna samtidigt som utsläpp, energiförbrukning och avfall minskas.
Pressmeddelande 2022-10-24 ABB publicerar en ny utgåva av ABB Review med fokus på temat anslutningar ABB släppte idag nummer 4/2022 av ABB Review, företagets tekniktidskrift. Temat för kvartalet är ”anslutningar” där vi undersöker flera olika lösningar i vanliga industriella kontexter, som livsmedel, och mer ovanliga miljöer, som sjötransport, liksom att vi lyfter fram lösningar för bättre hållbarhet. Här förklaras till exempel en certifierad totallösning som ger nya skyddsperspektiv på dagens
Pressmeddelande 2022-10-20 Resultat tredje kvartalet 2022 Stark ordertillväxt, höga intäkter och historiskt hög operativ EBITA-marginal
Pressmeddelande 2022-10-18 ABB:s fabrik i Finland blir helt koldioxidneutral ABB har uppnått koldioxidneutral drift i fabriken i Borgå, Finland, där man minskat koldioxidutsläppen med 636 ton under det första året. Besparingen motsvarar att köra bil 112 gånger runt ekvatorn eller att värma upp en eldriven bastu varje dag i 373 år. Genom att kombinera digitala lösningar, elektrifiering och förnybar teknik har fabriken tagit ett viktigt steg mot en mer hållbar värdekedja.
Pressmeddelande 2022-10-17 Forskning utförd av ABB visar hur städer kan möta vattenbristen genom att minska koldioxidutsläpp och kostnader Idag publicerar ABB den första i en serie av nya rapporter för energi- och avloppsvattensektorerna, som belyser den påverkan tekniken kan ha för att möjliggöra för industriella kunder att minska koldioxidutsläppen och hantera energiomställningen för en mer hållbar framtid. Mot bakgrunden av att FN förutser 40% underskott på tillgång till vatten år 2040 4) har ABB utfört forskning för att visa hur
Pressmeddelande 2022-10-13 ABB tillkännager 2022 års utmärkelse ABB Research Award till Hubertus von Grünbergs ära ABB har tilldelat doktor Utsav Banerjee den tredje utmärkelsen någonsin av ABB Research Award till Hubertus von Grünbergs ära för att fortsätta med forskningen om innovativa integrerade kretsar och system för ökad säkerhet avseende Internet of Things (IoT) och uppkopplade enheter. Hans forskning, som ABB stöttar med ett bidrag på 300 000 dollar över tre år, inriktar sig på kritiska säkerhets- och
Pressmeddelande 2022-10-13 ABB presenterar den minsta industriroboten med klassledande nyttolast och precision ABB har lanserat den minsta industriroboten någonsin, som erbjuder nya möjligheter för snabbare, flexiblare och högkvalitativ produktion av smarta kroppsburna enheter. Med den kompakta storleken, klassledande nyttolast och oöverträffad precision erbjuder nya IRB 1010 möjlighet för elektroniktillverkare att öka sin produktion av enheter som smarta klockor, hörlurar, sensorer och aktivitetsmätare
Pressmeddelande 2022-10-07 Ny kompakt personskyddsbrytare med hög prestanda ABB har kombinerat funktionaliteten hos sina dvärgbrytare (MCB) med den beprövade tekniken hos sina jordfelsbrytare (RCCB) och skapat en kompakt personskyddsbrytare (RCBO). Den bevarar driftkontinuitet för alla strömkretsar som inte påverkas, när en överström eller läckström till jord identifieras. Den kompakta personskyddsbrytaren är en modul bred och gör att kapslingsutrymmet kan bli mindre, så
Pressmeddelande 2022-10-07 ABB System pro M compact® InSite tar energihantering till nästa nivå Smart energi- och lasthantering har nått en ny milstolpe i och med utvecklingen av ABB:s lösning System pro M compact® InSite. Den har utvidgats till att omfatta både under- och slutdistribution och kan nu ge full insyn och kapacitet för lasthantering i alla bostäder, kommersiella fastigheter och industrianläggningar. InSite-lösningen är smart och kan samla in en stor mängd data. Genom att