Stressometer

Stressometer installation

Med nanometermått på millisekunder mäter och reglerar ABB:s Stressometer planheten på valsade plåtband.


I ett kallvalsverk valsas stålband en sista gång, ner till förutbestämd tjocklek. För att bandet ska bli helt plant måste denna tjockleksreduktion i procent bli exakt lika stor tvärs över plåtens bredd. Om det valsas lite för mycket på någon del av plåten så blir denna del av plåten längre vilket kommer att ge en bucklig plåt som till exempel blir svår att formpressa till bildelar.

ABB:s lösning för att få en helt plan plåt heter Stressometer planhetsmätare. I mer än 1400 kallvalsverk över hela världen finns idag en sådan med tillhörande system som mäter planheten och reglerar valsverket till korrekt inställning. Med Stressometer kan valsverket leverera exakt plan plåt till nöjda kunder och dessutom glädjas åt lägre kassation och ökad produktivitet.

Valsverk valsar metall av skilda slag: kolstål, rostfritt stål, koppar och aluminium, och Stressometer passar alla typer av metaller. Dimensioner från 10 millimeters tjocklek och neråt. Tunnast är aluminiumfolie, 6 tusendels millimeter tjock, och mätnoggrannheten hos Stressometer är så hög att ABB kan mäta tjockleksförändringar tvärs plåten i nanometerklass.

Tunt men också fort. Högsta bandhastighet som planhetsmätaren hittills använts vid är 3200 meter per minut – 53 meter plåt i sekunden att mäta planhet på.

Mätande rulle

Stressometer planhetsmätare är en massiv stålrulle med motordrift som monteras någon meter efter sista valsstolen eller på var sida om valsstolen om det är ett reversibelt valsverk där plåten valsas fram och tillbaka. 

En vanlig bredd på bandet är ungefär 1,5 meter. Bandet hasplas upp på en rulle som kan bli upp till ca 3 meter i diameter. Metallbandet löper över Stressometerrullen med en brytvinkel som ger ett tryck mot denna och det är detta tryck som mäts av hundratals givare i upp till 64 mätzoner inuti rullen.

Mättekniken bygger på ABB:s magnetoelastiska mätteknik Pressductor. Mätningen sker med dessa Pressductor-givare vilka registrerar minsta tryckförändring av kontakttrycket mellan metallbandet och Stressometerrullen. 

Efter en jämförelse med planhetsbörvärden reglerar Stressometersystemet inom några millisekunder valsstolens ställdon för böjning, skevning och kylning så att plåten blir helt plan. Proceduren för mätning och reglering pågår kontinuerligt. Mätningen sker på nanometernivå — inom miljondels millimeter — och regleringen av valsgapet sker då också i nanodimensioner.

Enkelt styrt

Stressometer såg dagens ljus på 1960-talet. Numera är styrsystemet baserat på internetteknik och kan till exempel enkelt avläsas och övervakas med webbläsare.

Igångkörningen har också underlättats betydligt de senaste åren. Systemet använder unika processmodeller som visar vilken påverkan varje enskilt ställdon har på planheten. Tack vare intelligent mjukvara så går identifiering av alla processmodeller numera på timmar istället för dagar.

Mer om...

Select region / language