Zastaralé zařízení

Produktový management zajišťuje servisní podporu a dostupnost služeb po celou dobu životního cyklu zařízení.

Zastaralé zařízení

Produkty ABB se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Poskytujeme transparentní informace o životním cyklu našich produktů a podporujeme zákazníky při hladkém přechodu mezi jednotlivými fázemi jejich životního cyklu.

Řízení životního cyklu (LCM Life-cycle management) je klíčový proces, který ABB umožňuje inovovat a efektivně spravovat produkty a služby po celou dobu jejich životnosti. Zahrnuje všechny fáze – od návrhu a výroby až po servis a ukončení podpory.

Naše odborné znalosti

Proces řízení životního cyklu ABB vychází z:

Decentralized pictogram

IEC 62402, aplikační příručky pro řízení zastarávání, která zdůrazňuje význam řízení zastarávání jako nedílné součásti návrhu, vývoje, výroby a podpory produktu během jeho provozu.

life cycle management

Rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti společnosti ABB s řízením výrobků a jejich životního cyklu.


Fáze a proces řízení životního cyklu

Náš plán služeb a životního cyklu:

ABB_picto_48x48_11_power_generation_parameters_0766-Small

Umožnit otevřenou komunikaci s vámi a včas vás informovat o každé změně stavu životního cyklu, s minimálně 10 lety podpory během klasické
a limitované fáze.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small

Zajistit řízení zastarávání jako nedílnou součást návrhu, vývoje, výroby
a podpory v provozu.

ABB_picto_48x48_04_maintenance_forecast_0613-Small

Zajistit plynulý přechod
s jasným vymezením úrovní podpory po skončení aktivní fáze.

ABB_picto_48x48_06_integrated_bussines_planing_0670-Large

Informovat vás
o doporučených opatřeních na základě konkrétních výrobků.

ABB_picto_48x48_10_team_up_0853-Small

Zjistit, zda je k dispozici náhradní řešení, nebo posoudit možnost modernizace vašeho systému.



Aktualizace životního cyklu produktů

Produkty ABB jsou navrženy pro neustálý vývoj. Proces řízení životního cyklu podporuje ABB a naše zákazníky při efektivním řízení přechodů mezi různými fázemi životního cyklu.

Společnost ABB se zavázala pravidelně informovat zákazníky o vývoji životních cyklů výrobků prostřednictvím aktualizací. Stav životního cyklu vaší instalované báze můžete sledovat na následujících stránkách:




Stav životního cyklu výrobků nízkého napětí



Stav životního cyklu výrobků vysokého napětí



Zdroje

Související služby

Potřebujete pomoci?

Nenašli jste, co jste hledali?
Prozkoumejte naši knihovnu technické dokumentace, vyzkoušejte nástroje pro výběr, nebo se obraťte na náš tým podpory – rádi vám pomůžeme.

Získejte odpovědi na své otázky přímo. Pokud nemůžete najít potřebné informace, náš tým podpory vám rád pomůže.

Spojte se s našimi odborníky
a zvyšte dostupnost, spolehlivost, předvídatelnost a udržitelnost vašich zařízení.

Optimalizujte svůj provoz s naším portfoliem služeb.

Select region / language