ABB Motion OneCare

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • suomi
  • italiano
  • norsk
  • svenska
  • Türkçe
  • polski
  • 中文
  • Ελληνικά
  • dansk

ABB-Motion-OneCare-3x1

Il contratto di assistenza ABB Motion OneCare vi consente di mantenere i vostri motori, generatori e azionamenti in funzione in modo affidabile ed efficiente per tutta la loro durata.
Collaboriamo con voi e vi aiutiamo a pianificare, coordinare ed eseguire la manutenzione delle vostre apparecchiature in base alle criticità e alle esigenze specifiche, grazie a una combinazione impareggiabile di conoscenze specialistiche, processi standardizzati e tecnologie avanzate.
Si tratta di un approccio su misura per la pianificazione e l'esecuzione del budget di manutenzione a lungo termine del cliente.

ABB_MOSE-Wheel-OneCare_500x500px-png-20211020_BS

Downloads e links


Vantaggi del contratto di assistenza OneCare

  • Prestazioni garantite - con un'esperienza di assistenza in grado di soddisfare le esigenze prevedibili e imprevedibili delle vostre apparecchiature, per darvi la massima tranquillità
  • Economicamente vantaggioso - strategia di manutenzione con una pianificazione a lungo termine per massimizzare le prestazioni degli asset.
  • Alleanza per il successo - all'interno di un unico contratto per una facile gestione dei vostri asset e delle vostre esigenze aziendali

Le nostre competenze


Spotlight

katameya

ABB's Motion Services increased the HVAC system uptime to 100%, ensuring the air conditioning supply to the Downtown Mall, one of Cairo's busiest shopping destinations, works continuously without interruptions. With no unplanned downtime and system breakdowns, Katameya Real Estate, the mall operator’s yearly running costs were reduced by almost 30%.

 
 


Select region / language