Select Language
  • English
  • español
  • Türkçe
  • polski
  • Ελληνικά

Optymalna wydajność i wydłużenie żywotności

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?


Wszystkie urządzenia ulegają starzeniu, a żywotność podzespołów jest ograniczona. Dlatego ważne jest, aby podjąć właściwe działania w celu uniknięcia ewentualnej awarii komponentów.

Usługi modernizacyjne ABB stanowią najskuteczniejszy sposób na wydłużenie okresu eksploatacji i zwiększenie wydajności starzejących się aktywów poprzez ich modernizację, doposażenie lub zastąpienie najnowszą technologią.

Usługi modernizacyjne mogą zapewnić zwiększenie zdolności produkcyjnych, obniżenie kosztów energii i konserwacji oraz wydłużenie okresu eksploatacji, a także lepszą dostępność i niezawodność. 

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania cyklem życia, zapewniając płynne przejście między starymi i nowymi produktami.

Kluczowe Benefity

  • Zwiększona produktywność
  • Niższe koszty eksploatacji i konserwacji
  • Wydłużona żywotność sprzętu
  • Większa niezawodność

 

Usługi Modernizacyjne


Modernizacja i wymiana panelu sterowania dla silników synchronicznych i generatorów

controlpanels (1)

Panel sterowania jest kluczowym elementem w silnikach synchronicznych i generatorach. Jednak komponenty elektroniczne panelu sterowania ulegają degradacji szybciej niż komponenty mechaniczne, takie jak silniki i generatory, co oznacza, że istniejący panel sterowania może nie działać z optymalną wydajnością. Ważne jest, aby zaplanować modernizację lub wymianę przynajmniej raz w okresie eksploatacji silnika i generatora.


Decyzja o modernizacji lub wymianie panelu sterowania zależy od różnych czynników. ABB pomaga wybrać optymalne rozwiązanie dla danej aplikacji.

Korzyści

  • Większa niezawodność i dłuższy czas pracy bez przestojów
  • Zwiększona funkcjonalność
  • Pełne wsparcie fabryczne
  • Pełny zakres części zamiennych
  • Obejmuje ocenę projektu istniejącego sprzętu i dostosowanie do nowego systemu

Więcej informacji


Aktualizacje automatycznych regulatorów napięcia dla generatorów synchronicznych

unitrol1020_web
Usługa modernizacji automatycznego regulatora napięcia (AVR) ma na celu zapobieganie nieoczekiwanym przestojom generatora z powodu nieprawidłowego działania AVR, a także zapewnienie stałego wsparcia technicznego. Zamiast wymieniać stary AVR na identyczną jednostkę, oferujemy modernizację za pomocą nowego AVR UNITROL®.

Modernizacja wirnika dla silników i generatorów GBA

ams_rotor_2_web

 

Modernizacja wirnika silnika lub generatora podczas programu konserwacji L4 to oszczędność czasu i kosztów w celu ulepszenia instalacji. Najnowsza technologia wirników charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością termiczną i mechaniczną, co zapewnia wyższą niezawodność. W zależności od instalacji, może to wydłużyć żywotność wirnika o około 15 procent i zwiększyć moc wyjściową
o ponad 5 procent.

Korzyści

  • Zwiększona niezawodność i żywotność dzięki wyższej odporności termicznej
    i ulepszonej konstrukcji mechanicznej
  • Wyższa moc wyjściowa dzięki ulepszonej konstrukcji
  • Niższy koszt posiadania dzięki wydłużonej żywotności i wyższemu zwrotowi z inwestycji
  • Zoptymalizowane wykorzystanie czasu konserwacji poprzez modernizację instalacji podczas planowanego czasu konserwacji

Więcej informacji


System podnoszenia szczotek

slip-ring-motors-new-bld

Modernizacja silników ABB z pierścieniami ślizgowymi za pomocą systemu podnoszenia szczotek znacznie zmniejsza zużycie szczotek i pierścieni ślizgowych, obniża koszty serwisu i zwiększa niezawodność. Może być montowany w nowych silnikach ABB
z pierścieniami ślizgowymi lub modernizowany w istniejących silnikach (wymagane wcześniejsze kontrole inżynieryjne).

Korzyści

  • Większa dyspozycyjność produkcji
  • Niższe koszty konserwacji i części zamiennych
  • Dłuższa żywotność silnika
  • Szczotki ułożone niezależnie od obciążenia

 

Więcej informacji


Modernizacja wirnika wzbudnicy

exciter_rotor_web

 

Wprowadzono nowe zamienne wirniki wzbudnic do silników i generatorów AMS 1000-1250 i GBA 800-1250 w celu zwiększenia niezawodności i dostępności.

Korzyści

  • Najwyższa niezawodność dzięki ulepszonej konstrukcji uzwojenia
  • Ulepszona konstrukcja mechaniczna oparta na analizie FMEA
  • Ulepszona konstrukcja chłodzenia
  • Uproszczona wymiana wirujących elementów prostownika w celu skrócenia czasu przestoju w przypadku awarii

Więcej informacji


Części zamienne

ams_rotor_2_web (1)

Wirniki, stojany i inne części zamienne są zazwyczaj produkowane na zamówienie. Oznacza to, że takie komponenty mają znacznie dłuższy czas dostawy niż standardowe części zamienne. Gdy nieoczekiwane przestoje muszą być ograniczone do minimum, części zamienne stanowią podstawę do maksymalizacji dostępności operacyjnej. 


ABB może pomóc w określeniu optymalnej części zamiennej, przeprowadzając badania
w miejscu instalacji i diagnostykę silnika/generatora. 

Korzyści

  • Zminimalizowany czas przestoju w przypadku awarii
  • Minimalizacja strat produkcyjnych w przypadku awarii
  • Wykorzystanie pojedynczego komponentu jako części zamiennej dla kilku silników
    i generatorów
  • Doskonała ogólna strategia zarządzania ryzykiem

Więcej informacji


Renowacja

Usługa renowacji ABB przywraca silnikowi lub generatorowi WN jego pierwotną wydajność i niezawodność, a w niektórych przypadkach nawet wyższą. Może to być opłacalna
i zrównoważona alternatywa dla zakupu nowego środka trwałego, ponieważ można wykorzystać istniejące części zamienne.


Korzyści:

  • Przywraca pierwotną wydajność i niezawodność
  • Wydłuża okres eksploatacji nawet o 20 lat
  • Renowacja z wykorzystaniem istniejących części zamiennych może zostać przeprowadzona w ciągu kilku tygodni, w porównaniu do 6-12 miesięcy w przypadku wymiany jednostki.

Więcej informacji


Zestawy modernizacyjne

retrofit_5_jackup_web

Zestawy modernizacyjne ABB do silników i generatorów umożliwiają dodanie nowych funkcji do generatorów, które usprawnią konserwację i wydłużą żywotność sprzętu.

Korzyści

  • Lepsze monitorowanie stanu
  • Dłuższa żywotność sprzętu
  • Zestawy są łatwe w instalacji i konserwacji
  • Pełne wsparcie producenta
Przykłady zestawów modernizacyjnych dla generatorów wysokiego napięcia do silników wysokoprężnych i gazowych:

  • Czujnik przepływu powietrza
  • Wykrywanie zwarcia doziemnego
  • Podnośnik hydrostatyczny
  • Czujniki drgań


Zamienniki

Gdy konieczna jest wymiana silnika lub generatora, pomagamy wybrać optymalny zamiennik z właściwymi funkcjami dla danego zastosowania, aby zapewnić płynne przejście między starym a nowym produktem.

Więcej informacji


Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia

Linki i Zawartość do pobrania



Loading documents

Więcej informacji

contactez-nous
Porozmawiaj z ekspertem ABB
myABB
Znajdź partnera dystrybucyjnego
Social_Installation
Współpracuj z nami

Select region / language