Select Language
  • English
  • español
  • Türkçe
  • polski
  • Ελληνικά

Optimum performans ve daha uzun kullanım ömrü.

Tüm ekipmanlar eskimeye tabidir ve bileşenlerin kullanım ömrü sınırlıdır. Bu nedenle, olası bir bileşen arızasını önlemek için doğru önlemi almak önemlidir.

ABB modernizasyon servisleri, yükseltme yaparak, yenileyerek veya en son teknolojiyle değiştirerek eskiyen varlıklarınızın ömrünü uzatmanın ve performansını artırmanın en etkili yolu olma özelliği taşır.

Modernizasyon servisleri, daha yüksek üretim kapasitesi, daha düşük enerji ve bakım maliyeti ve daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra daha iyi kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlayabilir. 

Eski ve yeni ürünler arasında sorunsuz bir geçiş sağlayarak eksiksiz yaşam döngüsü yönetimi hizmetleri sunuyoruz.

Temel faydaları

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?


  • Artırılmış üretkenlik
  • Azaltılmış işletim ve bakım maliyetleri;
  • Artırılmış ekipman ömrü
  • İyileştirilmiş güvenilirlik

 

Modernizasyon servisleri


Senkron motorlar ve jeneratörler için kontrol panosu yükseltmeleri

controlpanels (1)

ABB, senkron motor ve jeneratör ikaz sistemlerinde uzun bir deneyime sahiptir. ABB kontrol panoları, yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlamak için yüksek kaliteli bileşenlerle dikkatlice tasarlanmıştır. Eski motor/jeneratör kontrol ekipmanını son teknoloji ürünü yeni bir kontrol panoasuyla değiştirmek, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve işlevsellik açısından bir yatırımdır.

Faydaları

  • Daha fazla güvenilirlik ve artan operasyonel çalışma süresi
  • Gelişmiş işlevsellik
  • Tam fabrika desteği
  • Eksiksiz yedek parça yelpazesi
  • Mevcut ekipman tasarımının değerlendirilmesi ve yeni sisteme adaptasyonu dahil

Daha fazla bilgi


Senkron jeneratörler için Otomatik Gerilim Regülatörü yükseltmeleri

unitrol1020_web
Otomatik Gerilim Regülatörü (AVR) yükseltme servisi, sürekli teknik destek sağlamanın yanı sıra, AVR'nin arızalanması nedeniyle beklenmedik jeneratör arıza sürelerini önlemek için tasarlanmıştır. Eski AVR'yi aynı üniteyle değiştirmek yerine, yeni UNITROL® AVR ile yükseltmeler sunuyoruz.

GBA motorları ve jeneratörleri için rotor yükseltmeleri

ams_rotor_2_web

Bir L4 bakım programı sırasında bir motorun veya jeneratörün rotorunun yükseltilmesi, bir kurulumu iyileştirmek için zaman ve maliyet bakımından verimli bir fırsattır. En yeni rotor teknolojisi, daha yüksek güvenilirlik için geliştirilmiş termal ve mekanik güce sahiptir. Kuruluma bağlı olarak, rotor tasarım ömrünü yüzde 15 kadar uzatabilir ve güç çıkışını yüzde 5'in üzerinde artırabilir.

Faydaları

  • Daha yüksek termal direnç ve geliştirilmiş mekanik tasarım sayesinde artan güvenilirlik ve kullanım ömrü
  • Geliştirilmiş tasarım sayesinde daha yüksek güç çıkışı
  • Uzatılmış kullanım ömrü ve daha yüksek yatırım getirisi sayesinde daha düşük sahip olma maliyeti
  • Planlanan bakım aralığı sırasında kurulumu yükselterek bakım süresinin optimum kullanımı

Daha fazla bilgi


Fırça-kaldırma sistemi

slip-ring-motors-new-bld
ABB bilezikli motorlarını bir fırça kaldırma sistemiyle yükseltmek, fırçalar ve bileziklerdeki aşınmayı önemli ölçüde azaltır, servis maliyetlerini düşürür ve güvenilirliği artırır. Yeni tasarlanmış ABB bilezikli motorlara monte edilebilir veya mevcut motorlara uyarlanabilir (önceden mühendislik kontrolleri gereklidir).

Faydalar

  • Daha yüksek kesintisiz üretim süresi
  • Daha düşük bakım ve yedek parça maliyetleri
  • Daha uzun motor ömrü
  • Yüklemeden bağımsız olarak düzenlenmiş fırçalar

Daha fazla bilgi

 


İkaz rotoru yükseltmesi

exciter_rotor_web

Güvenilirliği ve kullanılabilirliği artırmak için AMS 1000 - 1250 ve GBA 800 - 1250 motorlar ve jeneratörler için yeni değişim ikaz rotorları piyasaya sürüldü.

Faydaları

  • Geliştirilmiş sargı tasarımı sayesinde üstün güvenilirlik
  • FMEA analizine dayalı geliştirilmiş mekanik tasarım
  • Geliştirilmiş soğutma tasarımı
  • Arıza durumunda azaltılmış duruş süresi için döner doğrultucu bileşenlerinin basitleştirilmiş değişimi

Daha fazla bilgi


Özel yedek parçalar

ams_rotor_2_web (1)

Rotorlar, statorlar ve diğer yedek parçalar genellikle özel olarak üretilir. Bu, bu tür bileşenlerin standart yedek parçalardan önemli ölçüde daha uzun teslimat süresine sahip olduğu anlamına gelir. Beklenmedik duruş sürelerinin minimumda tutulması gerektiğinde, özel yedek parçalar operasyonel kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmak için temel oluşturur. 

ABB, saha araştırmaları ve motor/jeneratör tanıları gerçekleştirerek en uygun özel yedek parçayı belirlemenize yardımcı olabilir. 

Faydaları

  • Arıza durumunda en aza indirilmiş duruş süresi
  • Arıza durumunda minimum üretim kaybı
  • Birkaç motor ve jeneratör için özel yedek parça olarak tek bir bileşenin kullanılması
  • Mükemmel genel risk yönetimi stratejisi

Daha fazla bilgi


Güçlendirme kitleri

retrofit_5_jackup_web

ABB'nin motorlar ve jeneratörler için yenileme kitleri, jeneratörlerinize bakımı iyileştirecek ve ekipmanınızın ömrünü uzatacak yeni özellikler eklemenizi sağlar.

Faydaları

  • İyileştirilmiş durum izleme
  • Daha uzun ekipman ömrü
  • Kitlerin kurulumu ve bakımı kolaydır
  • Tam üretici desteği

Dizel ve gaz motorlarının yüksek gerilim jeneratörleri için güçlendirme kiti örnekleri:


Değişimler

Bir motorun veya jeneratörün değiştirilmesi gerektiğinde, eski ve yeni ürün arasında sorunsuz bir geçiş sağlamak için uygulamanız için doğru özelliklere sahip en uygun değişimi seçmenize yardımcı oluyoruz.

Daha fazla bilgi


Bağlantılar ve dosyalar

Öne Çıkanlar



Loading documents
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language