รับฟรี!! ABB Spec-Kon Terminal Lug เมื่อซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1* หรือ Tmax X1*

โปรโมชั่นพิเศษ! รับฟรี ABB Spec-Kon Terminal Lug จำนวน 3 ชิ้น

เมื่อซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1A, A1B, A1C, A1N หรือ Tmax XT รุ่น XT1B, XT1C, XT1N, XT1S, XT1H
ที่พิกัดกระแส 100A, 125A รับฟรี Terminal Lug รุ่น 50 mm2

และเมื่อซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์ Tmax XT รุ่น XT1B, XT1C, XT1N, XT1S, XT1H ที่พิกัดกระแส 160A
รับฟรี Terminal Lug รุ่น 70 mm2

หมายเหตุ: ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

 

Highlight features

คุณลักษณะและจุดเด่นของเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Formula รุ่น A1
ค่ากระแส 100A และ 125A

- ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การติดตั้ง
- มีการป้องกันแบบ Thermomagnetic ไม่ต้องปรับตั้งค่ากระแสใช้งาน
- ทุกรุ่นเป็นแบบ Fixed version
- มีค่า Short circuit สูงสุดที่ 36 kA @ 415 Vac
- ใช้งานได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า AC และ DC

คุณลักษณะและจุดเด่นของเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Tmax XT รุ่น XT1
ค่ากระแส 100A,125A และ 160A

- มีการป้องกันแบบ Thermomagnetic ปรับตั้งค่ากระแสกระแสใช้งาน
- มีค่า Short circuit สูงสุดที่ 70 kA @ 415 Vac
- Ics = 100% Icu  (ค่า Short circuit ไม่เกิน 36 kA @ 415 Vac)
- ใช้งานได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า AC และ DC
- สามารถติดตั้งระบบ Auto transfer Switch ได้

คุณลักษณะและจุดเด่นของ ABB Spec-Kon Terminal Lug

- ใช้กับสายไฟขนาด 50mm2 สำหรับรุ่น 100A, 125A และ 70 mm2 สำหรับรุ่น 160A
   และมีขนาดรูเจาะ 6mm2 (Metric Compression Lug) ซึ่งจะช่วยให้เข้าสายไฟได้ง่าย
   และสะดวก
- วัสดุทำจาก Copper Tin Plate
- รูปแบบ Narrow Tongue Lug ทำให้เข้ากับเทอร์มินัลของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้อย่าง
   สะดวกสบาย
- เหมาะสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Formula A1 และ Tmax XT1
- ผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐาน IEC61238


สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอบีบี หรือที่บริษัท เอบีบี จำกัด 
หมายเหตุ: *โปรโมชั่นเฉพาะรุ่น 3 โพลเท่านั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Discover more

Select region / language