2014 半導體暨面板產業聚會
台灣高科技產業位居全球領導地位,是無庸置疑的,其中ABB與高科技業界夥伴共同經營電力監控系統 (SCADA),確保生產時的供電品質,在全台三大科學工業園區擁有70%以上的市場佔有率。
ABB與台灣產業界的淵源始於1960年代, 1988年正式設立分公司,並通過 ISO 9001品質系統認證。ABB台灣的員工分佈於台北、高雄及台中。在地化的團隊促進與台灣各產業的互動及多元發展,確立堅實的夥伴關係。
京東方科技集團股份有限公司(BOE)是中國大陸唯一全面覆蓋各尺寸主流電子顯示產品應用領域的企業。在ABB電力產品部助力京東方TFT-LCD生產之下,加速京東方自主研發、生產和製造全系列半導體顯示產品的企業發展。
對於半導體產業而言,電力系統是製造生產的中樞神經。一旦發生故障或供電品質異常,將會引起生產線的機台跳機,而中斷生產流程,且隨著復電時間的延長,時間與金錢的損失上也就愈來愈大。
精密晶片生產對電力品質的要求極高。如果沒有先進的電源保護,就無法維持如此高標準的電力品質,極可能因為電壓驟升與驟降、停電、及暫時與持續的斷電,而造成生產機台當機或故障損壞等的重大營運損失。因此為嬌貴的生產設備投資電源保護則是必須的。
ABB的電力保護方案提供三星在中國蘇州的30億美元新建液晶顯示器生產工廠的完整保全。
物聯網概念適用於滿足「分散、多點、大範圍」的數據收集與運算需求,進一步使「物」變得智慧化,例如智慧建築、智慧電網等;而對製造工廠而言,邁向智能化與資訊化更是達到「增效節能」與「更安全」的途徑。
ABB變頻器採用革命性突破的「直接轉矩控制(direct torque control;DTC)」技術,能以極快的速度響應,調整馬達轉速以應付不同狀況下的負載,間接減少無謂能源的浪費和耗損。
高科技廠房製程廢水、回收水、排放污水等問題,對整體社會的永續環境影響極大,如何整合水資源使用及符合排放水處理標準,同時也能在時間或花費上達到均衡平損點,使水資源使用更有效率,是科技廠房專業管理人不能不深入研究的課題。
半導體暨面板產業小聚於10月29日圓滿落幕。由於佳評如潮、迴響熱烈,為因應嘉賓的詢問及需求,講座電子講義公開下載一週(11/6-11/14),敬請把握時間。
半導體暨面板產業先進齊聚,剖析並探討半導體暨面板產業現勢及未來。期使台灣高科技業在面對國際列強競爭之下能齊心共濟,昂然因應強大的競爭壓力,時時掌握致勝先機。
半導體暨面板產業小聚的精彩影片即將於近期公開,敬請持續鎖定產業小聚活動官網。
新聞來源:Digitimes
提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡