Echte Online-Doppelumwandlung
Einfache und intuitive Bedienung durch LCD-Anzeige
Einfache Installation und Wartung
Reduzierter Stromverbrauch dank hoher Wirkungsgrade
Minimierter Batterieverbrauch
Parallelschalt- und Redundanzfähigkeit (6–10 kVA) für eine erhöhte Verfügbarkeit und Systemleistung bis zu 40 kVA.
Mehr Ausgangswirkleistung aufgrund ihres hohen Leistungsfaktors
Einsatzmöglichkeiten als Frequenzumwandler 50 bis/ab 60 Hz
Geringe harmonische Verzerrungen (< 5 % THDi) und Wirkleistungsfaktorkorrektur (0,99 Eingangsleistungsfaktor) beseitigen Störungen von anderen Geräten im Netzwerk.
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Vertriebspartnern in Kontakt treten