Power-Protection-Lösungen für Rechenzentren

Slder_Data-center

Keine Stillstandszeiten sind ein Muss

USV-Systeme und Systeme für die Spannungsaufbereitung spielen bei der Sicherstellung der IT-Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle. Wann immer eine USV ausfällt und nicht verfügbar ist, sind unternehmenskritische Verbraucher gefährdet. Der sicherste Weg, um die USV-Verfügbarkeit zu erhöhen, besteht in der richtigen Konstruktion sowie darin, hochwertige Komponenten zu verwenden, Redundanz sicherzustellen und Stillstandszeiten durch eine Minimierung der Ausfalldauer (MTTR) zu verhindern.

Die modularen USV-Systeme von ABB minimieren die Ausfalldauer (MTTR) und die Dezentrale ParallelarchitekturTM (DPA) ermöglicht, dass die Module als ein System arbeiten, ohne jedoch voneinander abhängig zu sein.
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein USV-Modul ausfällt, läuft das Gesamtsystem normal weiter, lediglich mit einer um ein Modul reduzierten Kapazität. Das ausgefallene Modul wird komplett abgeschaltet und beeinträchtigt die Funktion der übrigen Module nicht.

Die Module in einem Conceptpower DPA System lassen sich bei laufendem Betrieb wechseln. Das verkürzt die Ausfalldauer (MTTR) erheblich und vereinfacht System-Upgrades. Das modulare Konzept zahlt sich auch bei der Wartung und Verfügbarkeit aus. Durch den Austausch von Modulen bei laufendem Betrieb sind keine Abschaltung und kein Bypass notwendig. Dadurch gibt es keine Stillstände.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Highlights

Unser Angebot

Loading documents
Select region / language