PCS100 UPS-I

Conçu pour des applications commerciales et industrielles, le système UPS industriel PCS100 d’ABB offre des puissances nominales de 150 kVA à 3 MVA.

Conçu pour l’industrie

Le PCS100 UPS-I d’ABB est un système de haute efficacité à haut rendement qui assure la protection contre les perturbations de la qualité de l’alimentation, garantissant l’alimentation continue des procédés industriels modernes. Conçu pour des applications industrielles (outillage, machines, robotique, variateurs et moteurs), le système UPS industriel PCS100 d’ABB assure une alimentation continue en éliminant les temps d’arrêt.

Protection contre les perturbations de la qualité de l’alimentation

Les creux, les surtensions, ainsi que les courtes coupures sont des événements fréquents pouvant entraîner des dysfonctionnements des appareils électriques et électroniques. Lorsque de tels événements surviennent lors d’opérations de contrôle essentielles, ils peuvent provoquer l’arrêt complet d’une installation. Le PCS100 UPS-I est conçu pour résoudre ces problèmes. Il s’agit d’un système UPS robuste à conversion simple, utilisé pour protéger les charges sensibles contre les creux, les surtensions et les coupures en recourant à un stockage d’énergie par supercondensateur ou par batterie. Un coût d’exploitation total inférieur à celui des autres solutions fait du PCS100 UPS-I un système de haute efficacité à haut rendement.

Robuste avec une haute disponibilité

L’industrie moderne comporte souvent des environnements électriques exigeants. La construction modulaire de l’onduleur et la dérivation électromécanique de sécurité permettent au PCS100 UPS-I de fournir la disponibilité maximale du système. Peu encombrant et facile à entretenir, ce système UPS industriel à haut rendement et à entretien minimal est la solution idéale pour toutes les applications de protection de l’alimentation.

En savoir plus

Liens disponibles en anglais
Loading documents

Autres solutions de l’alimentation critique proposées

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language