Cyberex® PowerBuilt™ Système UPS industriel
monophasé 10 kVA à 80 kVA

Le Cyberex PowerBuilt d’ABB est un véritable système UPS industriel à double conversion en ligne, destiné à soutenir la demande continue dans le raffinage et la pétrochimie en aval, le traitement du pétrole et du gaz en amont, la production d’énergie, et à répondre aux besoins croissants en matière de réglementation et de sécurité dans les complexes industriels modernes.

Le système UPS industriel Cyberex PowerBuilt repose sur une conception exclusive de contrôle par détection d’amplitude permettant une détection des défauts plus rapide et plus précise, pour une meilleure fiabilité du système et une protection des charges critiques. Il est doté d’une interface utilisateur inégalée, comprenant un écran tactile couleur avec interface graphique utilisateur (GUI), pour un entretien autonome avec un minimum d’intervention, et pour une prise en charge des protocoles de communication les plus récents. Il est également doté d’une conception de commutateur de transfert statique numérique breveté, ce qui améliore le rendement du système grâce à une redondance et à une fiabilité accrues. Le commutateur à plein rendement offre une meilleure protection des charges critiques contre les transitoires et les interruptions d’alimentation en éliminant tout point de défaillance unique.

Le système UPS industriel Cyberex PowerBuilt présente une conception innovante d’onduleur de modulation de fréquence (PWM) reposant sur un transistor bipolaire à gâchette isolée (IGBT), qui applique une limitation active du courant pour accroître la tolérance aux courts-circuits. En cas de court-circuit ou de surintensité côté charge que l’onduleur ne peut alimenter, la logique du système UPS basculera l’alimentation hors de la source active de l’onduleur, empêchant ainsi que la défaillance ne l’endommage. 

Liens disponibles en anglais
Loading documents

Autres solutions de l’alimentation critique proposées

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language