PowerValue RT G2 UL

Système UPS UL monophasé pour applications essentielles, de 1 kVA à 10 kVA



La série PowerValue RT G2 UL d’ABB comprend des systèmes UPS à double conversion en ligne, assurant jusqu’à 40 kW d’énergie propre et fiable pour les applications monophasées essentielles. Ces systèmes sont idéaux pour les applications informatiques avancées et les salles de serveurs de petite à moyenne taille, ainsi que pour l’automatisation du contrôle des procédés dans les secteurs médical, des énergies renouvelables et des transports.

Les systèmes PowerValue RT G2 UL conditionnent également l’alimentation entrante afin d’éliminer les pics, les creux, les affaissements, le bruit et les harmoniques. Les systèmes peuvent être utilisés comme un dispositif UPS autonome ou installés dans une configuration en baie standard de 19 po, avec des possibilités de connectivité adaptées à chaque configuration. La durée de fonctionnement du système est entièrement évolutive grâce à un éventail de solutions de batteries qui permettent d’adapter l’autonomie du système aux besoins individuels de chaque client. Un ensemble complet d’options de connectivité est aussi proposé. 

Cette gamme complète de systèmes UPS monophasés présente des avantages concrets majeurs pour les utilisateurs finaux, qui se distinguent dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel. Les systèmes PowerValue RT G2 UL respectent les normes internationales les plus récentes et rigoureuses en matière de sécurité, d’environnement et de cybersécurité, garantissant une qualité et une fiabilité exemplaires.

Liens disponibles en anglais
Loading documents

Autres solutions de l’alimentation critique proposées

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language