Conceptpower DPA 60 et DPA 120 UL


Les centres de données actuels exigent un temps de fonctionnement continu, en particulier les centres de données périphériques de petite taille en plein essor. Cette exigence de haute fiabilité explique pourquoi ABB a conçu les DPA 60 et DPA 120 selon une architecture parallèle décentralisée (DPA). Seule une architecture véritablement redondante, comme la DPA sans point de défaillance unique, permet de remplacer les modules pendant que le système fonctionne en double conversion.

Évolutivité verticale et horizontale totale

La DPA 60 offre une protection de l’alimentation de 20 kW à 60 kW à 208 V (un à trois modules de 20 kW) avec les batteries internes dans une seule armoire, tandis que la DPA 120 offre une protection de l’alimentation de 20 kW à 120 kW à 208 V (un à six modules de 20 kW) avec deux armoires; l’une pour les modules d’alimentation et l’autre pour les batteries externes. L’évolutivité horizontale est également possible, avec jusqu’à cinq armoires en parallèle, pour augmenter la puissance totale jusqu’à 300 kW avec la DPA 60 et jusqu’à 600 kW avec la DPA 120. Cette évolutivité signifie qu’il n’est pas nécessaire de surdimensionner la configuration initiale, les modules d’alimentation pouvant simplement être ajoutés ultérieurement, selon les besoins.

Conçu pour une flexibilité maximale et une redondance intégrée

Dans un centre de données, les systèmes de distribution d’énergie ont traditionnellement été surdimensionnés afin de répondre aux exigences de redondance. Les systèmes UPS DPA 60 et DPA 120 sont conçus pour les centres de données et autres applications à haute disponibilité qui exigent des configurations redondantes (p. ex. N+1, N+2, etc.). L’ajout de redondance pour accroître la disponibilité se fait aisément grâce à l’évolutivité avancée de la famille de systèmes UPS DPA. Ces systèmes viennent compléter l’ensemble du système de distribution d’énergie du centre de données d’ABB, offrant aux clients une solution centralisée de protection de l’alimentation.
 

Architecture parallèle décentralisée

Cette conception avancée de systèmes UPS offre le plus haut degré de protection dans les applications essentielles où la charge doit être alimentée par une énergie de qualité. Ces systèmes DPA reposent sur une architecture parallèle décentralisée et garantissent le plus haut niveau de fiabilité et de disponibilité grâce à une véritable redondance entre les modules.

Configuration autonome

De 20 kW à 60 kW à 208 V avec batteries internes

Configuration parallèle

Jusqu’à 5 armoires en parallèle, jusqu’à 300 kW

Configuration autonome

De 20 kW à 120 kW à 208 V avec batteries externes

Configuration parallèle

Jusqu’à 5 armoires en parallèle, jusqu’à 600 kW

Liens disponibles en anglais
Loading documents

Autres solutions de l’alimentation critique proposées

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language