Select Language
  • English
  • italiano
  • suomi
  • español
  • Deutsch
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex DPA (IEC)

USV_Headerpix

L’innovation qui s’adapte à vous

Il s'agit d'un ASI (Alimentation Sans Interruption) à haut rendement, évolutive, dont la protection sur les hautes puissances a été apportée à un tout autre niveau sans compromis. Disponible dans une gamme de puissance allant de 250kW à 1,5MW.

 

Cette ASI modulaire est conçue spécifiquement pour les environnements critiques avec des équipements informatiques à haute densité. Tant dans les entreprises privées que dans les organismes publics, ainsi que dans les centres de données pour la colocation, l'hébergement en nuage et les télécommunications. La technologie DPA offre une redondance totale et une tolérance aux pannes d'une manière totalement originale et unique dans le monde des onduleurs. Il en résulte une fiabilité et une disponibilité accrues du système, qui vont bien au-delà de toute autre solution modulaire d'onduleur sur le marché.

megaflex_dpa_front_1mw (1) megaflex_dpa_hr2960ebeec1f463c09537ff0000433538 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Power Module

eco-solution-fr

Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™

Le programme ABB EcoSolutions™ garantit une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille répondent à un ensemble d’indicateurs clés de performance définis dans le cadre de circularité d’ABB et disposent d’une déclaration environnementale de produit vérifiée par un organisme tiers indépendant (ISO 14025).

Consultez la valeur circulaire et l’empreinte environnementale de ce produit via ce lien.

L'offre d'onduleurs MegaFlex DPA

Une Approche flexible

  • Des solutions facilement évolutives
  • Jusqu’à 1 500 kW de protection électrique dans un seul onduleur avec des modules complémentaires
  • Capacités d’alimentation redondante : 1 000 kW N+1, 1 250 kW N+1
  • Approche collaborative, centrée sur le client

Une efficacité optimisée

  • Minimisation des pertes d'énergie, de la dissipation de la chaleur et du coût de l'électricité en mode double conversion ou éco
  • La répartition intelligente de la charge optimise la consommation d'énergie
  • Efficacité optimisée du système dans des conditions de faible charge avec ABB Xtra VFI
  • Tous les produits sont garantis pendant leur durée de vie de 15 ans

Fiabilité de fonctionnement

  • Technologie DPA™ maximisant la disponibilité de l’alimentation
  • Modules d’alimentation remplaçables en ligne pour une disponibilité en continu
  • Isolation automatique de tout module d’alimentation défaillant
  • Conception d’onduleur tolérant aux pannes pour une alimentation sans interruption
  • Facilité d'utilisation avec contrôle local et à distance en temps réel

Installation et entretien simples

  • Les modules d'alimentation enfichables permettent des connexions faciles et sûres
  • Les cadres d'alimentation préconçus éliminent entièrement le câblage
  • Nettoie et optimise la puissance entrante
  • L'auto-configuration et les tests automatiques minimisent l'intervention humaine

En savoir plus

Loading documents

Select region / language