PCS100 UPS-I - Caratteristiche tecniche

widgets-jump-question

Rete - Ingresso

Tensione nominale di alimentazione (a seconda del modello)

220 V (208 – 220 V)

400 V (380 – 400 V)

480 V (415 - 480 V)

Avvertimento: Il funzionamento con una tensione inferiore alla tensione nominale comporta una riduzione dei kVA per modulo. Per ulteriori informazioni si vedano le tabelle dei dati nominali.

Tolleranza di tensione

± 10%

Tensione nominale di ingresso

50 Hz o 60 Hz

Tolleranza di frequenza

± 5 Hz

Tensione massima continua

110%

Sistema di rete

3 fasi+ neutro (4 fili) con messa a terra centrale (TN-S)

Per l’uso in altri sistemi di alimentazione si veda il documento ABB 2UCD120000E017

categoria di sovratensione

III

capacità di errore

Vedi tabella con modelli in questo catalogo

Efficienza (modelli 400-V e 480-V)

99% (tipicamente)

Efficienza (modelli 220-V)

98% (tipicamente)

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Interruttore automatico (non incluso nella fornitura)

Capacità di sovraccarico

120% per 60 secondi

150% per 30 secondi

200% per 10 secondi

300% per 5 secondi

Non più di ogni 10 minuti. Per ulteriori informazioni vedere la descrizione della protezione del circuito di ingresso.

Uscita di carico

Potenza nominale

150 kVA fino a 3000 kVA

Fattore di spostamento fondamentale

-0,5 fino a +0,9

Fattore di picco per kVA potenza nominale

2.0

Carico massimo del motore ammissibile

25% della potenza nominale kVA

Per applicazioni con più del 25% ci metta in contatto con ABB

Capacità di sovraccarico – Inverter

110% per 30 secondi


Alimentazione inverter

Tempo massimo di funzionamento

30 secondi a carico nominale

Tempo di commutazione

≤ 1,8 ms (tipicamente)

Tempo di stabilizzazione della tensione

≤ 5 ms (tipicamente)

Raffreddamento

Raffreddamento ad aria con ventilatore

Tensione di uscita minima

> 95% alla fine della scarica

Frequenza di uscita

50 o 60 Hz

La frequenza dell'inverter corrisponde alla frequenza di alimentazione

Precisione di frequenza

0,10%

Sovraccaricabilità

110% per 30 secondi

tolleranza di tensione

< 2,5% THDv per carichi lineari

Asimmetria di tensione

(sequenza positiva / negativa)

<3% per carichi sbilanciati 100%

Capacità di interferenza (cortocircuito)

120% della corrente nominale


Bypass di sicurezza

Scollegamento di rete 900-A

Contatori integrati, normalmente chiusi

Isolamento di rete 2200-A e 4200-A

Interruttore automatico opzionale (ACB)

Sovraccaricabilità

150% per 500 secondi

200% per 300 secondi

300% per 120 secondi

500% per 30 secondi

Avvertimento: Non più di ogni 30 minuti.

Tempo di chiusura 900 A

20 ms

Tempo di chiusura 2200 e 4200 A

80 ms

Raffreddamento

Convezione


Trasformatore di accoppiamento

Potenza nominale

110% della potenza nominale in kVA del PCS100 UPS-I kVA per 30 secondi.

Avvertimento: Ottimizzato per il funzionamento a breve termine

Tipo

Secco

Classe d’isolamento UL

N (200 °C)

temperatura di esercizio

Aumento della temperatura fino a 60 °C per il funzionamento a pieno carico a breve termine

Impedenza tipica

8%

Avvertimento: Il PCS100 UPS-I utilizza tecniche di equalizzazione dell'impedenza-tensione


Accumulo di energia - Ultra condensatori

Tensione nominale del sistema DC

750 V DC

campo di tensione di scarica

750 V DC fino a 554 V DC

Sovraccaricabilità

100%

Potenza nominale

300 kW per stringa

Durata dell’autonomia

2 secondi a 300 kW

Per ulteriori informazioni, vedere i calcoli di autonomia in questo catalogo.

temperatura di esercizio

da 15 °C a 25 °C (consigliati)

Durata

15 anni a 25 °C

ciclo di vita

> 500.000

Tempo di ricarica

> 45 secondi

Tensione DC nominale dell'impianto

750 V DC

campo di tensione di scarica

750 V DC fino a 554 V DC

Accumulatori di energia - Batterie

Tensione DC nominale dell'impianto

672 V DC (56 x 12 V DC)

campo di tensione di scarica

780 V DC fino a 554 V DC

Sovraccaricabilità

100%

Potenza nominale

240 kW per stringa

Durata del’autonomia

30 secondi a 240 kW

Per ulteriori informazioni vedere il documento ABB 2UCD120000E018

Temperatura di esercizio

15 °C fino a 25 °C (consigliati)

Durata

10 anni a 25 °C

Durata del ciclo

> 800

(Scarica a pieno carico 30 secondi)

Tempo di ricarica

< 30 minuti

Tensione DC nominale dell’impianto

672 V DC (56 x 12 V DC)

Campo di tensione di scarica

780 V DC fino a 554 V DC


Registrazione degli eventi

Metodo di misurazione

Linea a linea

Tempo di campionamento

125 µs

Risoluzione della marcatura temporale nel registro eventi

10 ms

Tipo di misura

Secondo mezzo ciclo RMS
IEC 61000-4-30:


Ambiente

Campo di temperatura d'esercizio

da 0° C fino a 40° C

da 32° F fino a 104° F

Altezza di installazione

< 1000 m senza riduzione di potenza

Riduzione delle prestazioni in funzione dell'altezza

1% ogni 100 m

oltre 1000 m

massimo 2000 m

Umidità dell’aria

< 95%, non consente la condensazione

Grado di inquinamento

2

Livello di rumore

< 75 dBA a 2 m


Custodia

Tipo di custodia

IP20 / NEMA 1

Materiale

Lamiera d'acciaio elettroliticamente zincata

Spessore della lamiera

Lato e retro

1,5 mm

Spessore della lamiera

Porta

2 mm

Patina

Verniciatura a polvere epossipoliestere standard

Colore

RAL7035

Accesso alla custodia

Porte con serratura


Interfaccia utente

Interfaccia utente

Touchscreen a colori da 8,4”

Touchscreen

Controllo completo dei parametri

Ingressi di controllo

Avvio / Stop / Reset ingressi digitali

Uscite di controllo

Relè di funzionamento, di segnalazione e di guasto

Comunicazione di serie

Protocollo di accesso

Connessione Ethernet

Modbus TCP

Norme e certificazioni

Qualità

ISO 9001

Marchio

CE

Costruzione e sicurezza

IEC 62040-1

Compatibilità elettromagnetica

IEC 62040-2, Category C3

Prestazione

IEC 62040-3,

VFD SX 211 ≤ 450 kVA

VFD SS 211 > 450 kVA

Attenzione alle modifiche dei dati tecnici.
Select region / language