Protezione UPS completa
Protezione UPS affidabile e pulita con costi operativi ottimizzati
Efficienza dei costi
Efficienza migliore della categoria fino al 98%
Riduzione dello sforzo di manutenzione
Rendimento
tensione continua e pulita
Fornitura di correnti di guasto elevate
Performance ringbus migliorata
Flessibilità
Configurazione del bus parallelo e ad anello
Disponibili vari layout
Numerose opzioni di immagazzinamento dell'energia
Connettività e monitoraggio
Webserver e e-mail
Ethernet:
Comunicazione digitale (IEC 61850)
Analisi energetica e rilevamento onde sinusoidali
facilità di manutenzione
Convertitore di potenza «plug and play»
Convertitori di potenza e accumulatori di energia a basso voltaggio
MTTR < 0,5h
Compila il modulo web e ti contatteremo
Trova velocemente un rivenditore autorizzato ABB