Modulo con potenza nominale di 100 kW
Potenza nominale di 500 kW in un singolo telaio
Gamma di potenza estesa: da 100 kW a 3 MW
Fattore di potenza unitario (kVA = kW)
Efficienza in corrente continua e alternata fino al 96%
Efficienza in modalità eco ≥99%
Moduli intercambiabili on-line (OSM)
Manutenzione on-line (sotto tensione)
Ingresso cavo dall’alto o dal basso (standard)
Protezione integrata contro i ritorni di corrente (standard)
Display grafico a livello di sistema
Display DPA in ogni modulo
Commutatore by-pass per la manutenzione (opzionale)
Compila il modulo web e ti contatteremo
Trova velocemente un rivenditore autorizzato ABB