I seguenti modelli di Conceptpower DPA 500 sono disponibili

Conceptpower DPA 500 armadio
  • Potenza nominale per armadio: 500 kW
  • Batterie: solo esterne
  • Potenza massima ridondante per armadio: 400 kW (N+1)
  • Misure (LxAxP): 1580x1975x940 mm
  • Peso con moduli, senza batteria: ca. 975 kg per un sistema da 500 kW.