I modelli di DPA UPScale RI

Are you looking for support or purchase information?

DPA UPScale RI 10

  • Potenza nominale telaio UPS: 20 kW

  • Batterie: solo esterne

  • Potenza ridondante max per telaio: nessuna

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 310 x 565 mm

  • Peso, con moduli e senza batterie (kg): 39 

DPA UPScale RI 11

  • Potenza nominale telaio UPS: 20 kW

  • Batterie: 40 x 7/9 Ah

  • Potenza ridondante max per telaio: nessuna

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 487 x 735 mm

  • Peso, con moduli e senza batterie (kg): 62 

DPA UPScale RI 12

  • Potenza nominale telaio UPS: 20 kW

  • Batterie: 80 x 7/9 Ah

  • Potenza ridondante max per telaio: nessuna

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 665 x 735 mm

  • Peso, con moduli e senza batteria (kg): 78 

DPA UPScale RI 20

  • Potenza nominale telaio UPS: 40 kW

  • Batterie: solo esterne

  • Potenza ridondante max per telaio: 20 kW (N + 1)

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 440 x 565 mm

  • Peso, con moduli e senza batterie (kg): 68 

DPA UPScale RI 22

  • Potenza nominale telaio UPS: 40 kW

  • Batterie: 80 x 7/9 Ah

  • Potenza ridondante max per telaio: 20 kW (N + 1)

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 798 x 735 mm

  • Peso, con moduli e senza batteria (kg): 109 

DPA UPScale RI 24

  • Potenza nominale telaio UPS: 40 kW

  • Batterie: 160 x 7/9 Ah

  • Potenza ridondante max per telaio: 20 kW (N + 1)

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 1153 x 735 mm

  • Peso, con moduli e senza batterie (kg): 136 

DPA UPScale RI 40

  • Potenza nominale telaio UPS: 80 kW

  • Batterie: solo esterne

  • Potenza ridondante max per telaio: 60 kW (N + 1)

  • Dimensioni (L x A x P): 448 x 798 x 735 mm

  • Peso, con moduli e senza batterie (kg): 136 

Select region / language