DPA UPScale RI: le caratteristiche principali

  • Compatibile con rack di 19"
  • Fattore di potenza unitario (kW = kVA)
  • Configurazione più compatta della sua categoria (40 kW = 0,33 m2, 122 kW/m2)
  • Fattore di potenza di ingresso PF = 0,99
  • Efficienza fino al 96% in modalità di doppia conversione e del 98% in modalità eco
  • La carica della batteria senza ondulazione contribuisce ad aumentare la vita della batteria stessa 
  • Ampia gamma di tensioni di ingresso (–20%/+15%) a pieno carico
  • Configurazione disponibile fino a 4 moduli in parallelo

Con la tecnologia DPA, ogni modulo UPS ha un proprio:

  • controllo logico
  • pannello di controllo
  • raddrizzatore
  • inverter
  • batteria
  • by-pass statico                 

Vuoi saperne di più?

Galleria immagini