DPA UPScale ST: le caratteristiche principali

  • Fattore di potenza unitario in uscita (kW = kVA)
  • Capacità da 10 a 200 kW, con incrementi modulari da 10 o 20 kW
  • Ridondanza N + 1 (fino a 180 kW N + 1)
  • Efficienza fino al 96% per un’ampia gamma di carichi
  • Bassa distorsione armonica di ingresso (THDi di < 3%)
  • Densità di potenza 283 kW/m2 
  • Disponibilità a “sei nove”  

Con la tecnologia DPA, ogni modulo UPS ha un proprio:

  • controllo logico
  • pannello di controllo
  • raddrizzatore
  • inverter
  • batteria
  • by-pass statico    

Vuoi saperne di più?

Galleria immagini