Dati tecnici

Are you looking for support or purchase information?


Dati generali

Armadio UPS quadro elettrico nominale

250 (N + 1)

Modulo di potenza nominale UPS

50 kW

UPS Fattore di potenza in uscita

1.0

Numero max. di armadi UPS paralleli

fino a 6 armadi

Numero max. di moduli paralleli

Fino a 30 moduli

Massime prestazioni del sistema

1500 kW

cablaggio

3ph + N + PE

Tipo UPS

modulare (DPA)

topologia

doppia conversione online

Ingresso

tensione nominale

220/380, 230/400, 240/415 VAC

gamma di tensione

161/280 - 264/460 VAC

gamma di frequenza

35 - 70 Hz

Corrente THD al 100% di carico

< 3%

Fattore di potenza al 100% del carico

≥ 0.99

Uscita

Tensione di uscita (in funzione del carico)

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Distorsione di tensione THDU

< 2%

Frequenza nominale

50 o 60 Hz (selezionabile)

Grado di efficienza

doppia conversione

Efficienza del modulo fino al 97,6%,
fino al 97,4% di efficienza del sistema

Moalità eco

99%

comunicazione

interfaccia utente

Touch screen grafico (uno per sistema di serie)
LCD decentralizzato e immagine funzionale (uno per modulo di serie)

Collegamenti di comunicazione

USB, RS-232, slot SNMP, contatti a potenziale zero

Software

Software di monitoraggio e spegnimento disponibile come optional

Compatibilità

Sicurezza

IEC / EN 62040-1

EMV

IEC / EN 62040-2

Potenza

IEC / EN 62040-3

Fabbricazione

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza ulteriori preavvisi.


Select region / language