PCS100 AVC-40とUPSとの比較

フットプリント

PCS100 AVC-40は、同容量のUPSと比較して小型システムです。
同容量のABB製UPSとで寸法を比較します。


比較対象
常時商用給電方式UPS:PCS100 UPS-I

比較条件
容量:600kVA
UPS-Iは電気二重層キャパシタモデル、1秒補償


比較結果
UPS比で横幅およそ1/3の省スペース

ランニングコスト

PCS-100 AVC-40は、同容量のUPSと比較して省コストを実現します。
ABB製UPSとで15年間のランニングコストを比較します。

比較対象
常時商用給電方式UPS (電気二重層キャパシタ)
並びに
常時インバータ方式UPS (蓄電池)

比較条件
運用年数:15年間運用
容量: 1200kVA
環境:UPSは25℃環境を維持
         AVC-40は特別な温度管理無し
保守:キャパシタは交換不要
             蓄電池は1回交換

比較結果
およそ1/5のランニングコストで運用可能

瞬低対策比較

PCS100 AVC-40とUPSとで瞬低対策のご要望に対する得意分野・不得意分野を表にまとめました。
AVCは停電には対応できませんが、多くの面でメリットを提示できるソリューションです。

 

 停電瞬低電圧
安定化
系統切替
性能
多重雷
対応
フット
プリント
効率空調
コスト
メンテナンス
コスト
導入
コスト
常時
インバータ
UPS
 ✖ ✖ △
常時
商用給電
UPS
 〇 ✖ △ 〇 ✖ △✖ 
PCS100
AVC-40
✖  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 

関連ページ