Cyberex®SuperSwitch®4  Dijital Statik Şalter - Öne Çıkanlar

  • SuperSwitch® teknolojisini gelişmiş platform ve özelliklerle genişletir
  • 10,4" renkli TFT endüstriyel tip VGA LED dokunmatik ekran GUI
  • %25 daha hızlı transfer süresi
  • %40 daha düşük ani akım sınırlaması
  • Gelişmiş güç kalitesi algılama
  • Saha kalibrasyonu desteği
  • Veri yükleme ve olay indirme için USB portu
  • 16 kullanıcı yapılandırmalı alarm rölesi
  • İletişim kontrolü için 10 kullanıcı girişi
  • Geliştirilmiş sayaç ve trend
  • Kritik güç olaylarında10 döngü dalga formu yakalama
  • Gelişmiş devre yedekliliği
  • Veri alarm ve yönetimi
  • Uzaktan erişim
     
Onlarca yıllık STS deneyimine dayanan ABB, Cyberex® SuperSwitch® dijital statik transfer anahtarı ürün serisini 480V tasarımlarla 4000A'ya kadar genişletiyor. Son teknoloji dijital sinyal işlemcileriyle (DSP'ler) aynı geliştirilmiş baskılı devre kartlarını (PCB'ler) kullanan bu daha büyük STS modelleri, değerli beyaz alandaki ayak izini optimize ederken mükemmel bir güvenlik ve servis kolaylığı dengesi sağlar.

Önden erişimli SuperSwitch® modelleri, giriş / çıkış bağlantıları, kesicinin çalışması ve mantık / soğutucu tertibatları için özel kapılara sahip fiziksel olarak izole edilmiş bölümler sağlar; hepsine ünitenin önünden tamamen erişilebilir. Kullanıcı arabirim kartı (UIB), tehlikeli voltajlara maruz kalmadan kolay erişim sağlamak için uygun bir şekilde yerleştirilmiştir.