Cyberex®SuperSwitch®4

200-2000A Dijital Statik Transfer Şalteri

Cyberex, kırk yıl önce dijital statik transfer şalterini (STS) icat ederek güç dağıtımında devrim yarattı. O zamandan beri, ABB mühendisliğindeki inovasyonu, teknolojik gelişmeleri ve devreye alınan dünyadaki en geniş kurulu statik transfer şalter sistemini temel alarak, SuperSwitch®4 geliştirildi. "Gerçek" hataya dayanıklı bir mimariyle tasarlanan SuperSwitch®4 patentli transfer algoritmamızın ve dayanıklı elektrik bileşenlerinin kullanımıyla tekli arıza noktasının bulunmadığını garanti eder. 1,5 milyon saat olarak tahmin edilen 2 arıza arası ortalama süre ile SuperSwitch®4 güvenilirlik konusunda rakipsiz. SuperSwitch®4 olağanüstü tasarımı, servis kolaylığı ve kullanıcı arayüzü ile güç güvenilirliğini yeniden tanımlıyor.

Tasarımda mükemmellik sayesinde güvenilirlik

Cyberex markası, kritik görev sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesinde bir endüstri lideri olup dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için kesintisiz çalışma süresi ve iş sürekliliği sağlar. Her müşterinin kendine özgü elektrik gereksinimleri olduğunu biliyoruz ve en zorlu sorunlarını çözebilecek çözümler geliştirmek adına onlarla beraber çalışıyoruz.

Yeni önden erişimli tasarım, ünite içindeki çeşitli fonksiyonel bölümler arasında maksimum izolasyon sağlar.
Ünitenin ön tarafından tamamen erişilebilen kademeli veri yolu bağlantıları kullanılmasıyla anahtarın özel I/O bölümünde kurulum kolaylığı elde edilir. Civatalı bağlantıların termal taraması için standart IR portlarının yanı sıra müşteri bağlantıları için merkezi olarak yerleştirilmiş ve tamamen izole bir bölüm ile, önden erişilebilir SuperSwitch ®4 güvenliği, kullanım kolaylığını ve erişilebilirliği mükemmel bir şekilde dengeler.

600A - 1200A için, SuperSwitch®4 fiziksel zemin alanını en üst düzeye çıkaran geleneksel SuperSwitch® ultra yoğun tasarımına sahiptir.
Servis uygulanabilen bileşenlerin işletimi ve sökülmesi için önden erişim gerekirken, müşteri bağlantılarının takılması ve sabitlenmesi için bir yandan veya arkadan erişim de gereklidir.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Loading documents

Sunulan diğer güç koruma çözümleri

Select region / language