ACS180 – Ρυθμιστές στροφών για αποτελεσματικό έλεγχο και αξιόπιστη λειτουργία μηχανημάτων

Ο ACS180 είναι ένας πλήρως συμβατός ρυθμιστής στροφών για εφαρμογές γενικής χρήσης. Οικονομικός, με συμπαγή σχεδιασμό είναι ιδανικός για μηχανήματα εξασφαλίζοντας ευκολία στη χρήση και αξιόπιστη απόδοση. Ο ρυθμιστής στροφών ACS180 είναι μέλος της οικογένειας πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB, όπου όλοι διαθέτουν την ίδια κλεμμοσειρά ελέγχου και μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινά χειριστήρια παραμετροποίησης και ελέγχου και εργαλεία υπολογιστή.


Βασικά Χαρακτηριστικά ACS180:

  • Εύρος ισχύος 0,25 kW έως 22 kW
  • Εύρος τάσης 200 V έως 480 V
  • Βασικά χαρακτηριστικά για εφαρμογές ελεγχόμενης ταχύτητας
  • Διανυσματικός έλεγχος για κινητήρες επαγωγής και μόνιμων μαγνητών
  • Ενσωματωμένο Modbus RTU
  • Adaptive programming που επιτρέπει την παραμετροποίηση της λειτουργίας του ρυθμιστή στροφών
  • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπών CO₂

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

9PAA00000123306_720x540

Αναζητάτε οδηγίες χρήσης;

Smart guide ACS180

Ο ACS180 έχει σχεδιαστεί για ΟΕΜs και system integrators σε διαφορετικούς κλάδους με ευρύ φάσμα εφαρμογών

LIN WEB BANNER CAMPANE ACS180 12

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & διαθέσιμα αρχεία

Σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες

Loading documents
Select region / language